HDTP40-BL-GN
- ilman pitoa
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
HDTP40-BL-GN |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103039542 |
| EAN (European Article Number) |
4030661617329 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus hygiene tested |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
| Muotoilu |
Etuseinä-asennus Mushroom impact button |
| Design |
Pyöreä Tactile |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
all surfaces min 3° to the horizontal |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
| Ohjainten materiaali |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic |
| Eturenkaan materiaali |
Stainless steel (V4A) |
| Paljetiivisteen materiaali |
Silikoni |
| Toimintaelimen väri |
vihreä |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Paljetiivisteen väri |
Sininen |
| Colour of the sealing |
Sininen |
| Bruttopaino |
53 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Koestus mahdollinen |
Kyllä |
| Kokonaan eristetty |
Kyllä |
| Kytkentäasentojen lukumäärä |
1 |
| Number of contact elements, maximum |
6 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Turvaluokitus
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 kytkentäalue |
| Liikepituus |
3,5 mm |
| Kiinnitys |
central nut |
| Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
4 Nm |
| Typical actuating force of the push button |
14 N |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Leveys, maksimi |
46 mm |
| Korkeus |
86 mm |
| Mounting height |
38 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Asennussyvyys |
48 mm |
| Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including one contact element |
| toimipäiden halkaisijat |
40 mm |
| Kauluksen halkaisija |
45 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Asennusväli |
65 x 65 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 IP69K |
| Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
| Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
| Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
5 g |
| Iskunkestävyys |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Sähköiset tiedot
| Switching frequency of the command device, maximum |
1.000 /h |
Toimitus sisältää
| Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Valmistajanvakuutus. KAS
DGUV-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: khdtp4f01
| 334,2 kB | .jpg | 352.778 x 483.30600000000004 mm - 1000 x 1370 px - 72 dpi
| 45,2 kB | .png | 73.73100000000001 x 101.247 mm - 209 x 287 px - 72 dpi
| 43,7 kB | .jpg | 89.958 x 123.47200000000001 mm - 255 x 350 px - 72 dpi
| 39,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,7 MB | .png | 169.249 x 231.98700000000002 mm - 1999 x 2740 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | H program |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 22.4.2026 14.11