schmersal_s_icon.png

HDT-BL-WS-101-4

Tuotenumero: 103060288

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • hygienic design
  • blue, visible sealing elements
  • Customised symbols possible

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

HDT-BL-WS-101-4

Tuotenumero (tilausnumero)

103060288

EAN (European Article Number)

4030661668741

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Muotoilu

Pushbutton

Etuseinä-asennus

Design

Pyöreä

Tactile

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

all surfaces min 3° to the horizontal

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Ohjainten materiaali

Muovi

Eturenkaan materiaali

Stainless steel (V4A)

Paljetiivisteen materiaali

Silikoni

Toimintaelimen väri

Valkoinen

Eturenkaan väri

Hopea

Paljetiivisteen väri

Sininen

Colour of the sealing

Sininen

Bruttopaino

47 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Lisämerkinnät tilauksesta

Kyllä (1)

Kiinnityslaippa

Kyllä

Koestus mahdollinen

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Kytkentäasentojen lukumäärä

1

Number of contact elements, maximum

6

Anti-torsion protection

Yes

Turvaluokitus

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Vapautus

ilman

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 kytkentäalue

Liikepituus

3,5 mm

Kiinnitys

central nut

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

4 Nm

Symbol labeling number

101

Type of labeling

Laser

Adjustment of labeling

-4 (270°)

Typical actuating force of the push button

16 N

Mekaaniset tiedot - Mitat

Leveys, maksimi

46 mm

Korkeus

60 mm

Mounting height

13 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Asennussyvyys

47 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including one contact element

Kosketuspinnan halkaisija

22 mm

Kauluksen halkaisija

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1,5 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Asennusväli

65 x 65 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

5 g

Iskunkestävyys

<50 g (EN 60068-2-27)

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Sähköiset tiedot

Switching frequency of the command device, maximum

1.000 /h

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Scope of delivery with contact carrier SMF

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 28.4.2026 14.26