schmersal_s_icon.png

G50-050M22-1601-2/M22y-1601-1-1368-3

Tuotenumero: 103000907

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
  • Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
  • Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

G50-050M22-1601-2/M22y-1601-1-1368-3

Tuotenumero (tilausnumero)

103000907

EAN (European Article Number)

4030661421438

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Kannen materiaali

Muovi, kestomuovi

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

4

Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

4

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea

2

Number of pointed cams

5

Number of cams 90°

3

Front adjustable cams

Yes

Mekaaniset tiedot

Reikä akselia varten

4 mm

Kiinnitys

floor mounting

Gear ratio

1:50

Type of shaft mounting

Groove and feather key

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

2 x M20 x 1,5

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

244 mm

leveys

120 mm

Korkeus

114 mm

Length of shaft

44 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 27.4.2026 15.37