G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-4-1368-3-FL2
G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-4-1368-3-FL2
Downloads
- Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
- Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
- Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-4-1368-3-FL2 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
153044397 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
| Kannen materiaali |
Muovi, kestomuovi |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
8 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen |
4 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea |
4 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
8 |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen |
4 |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea |
4 |
| Number of cams 30° |
4 |
| Number of cams 60° |
4 |
| Front adjustable cams |
Yes |
Mekaaniset tiedot
| Reikä akselia varten |
4 mm |
| Kiinnitys |
floor mounting head side |
| Gear ratio |
1:17 |
| Type of shaft mounting |
Groove and feather key |
| Type of mounting flange |
FL2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapeliohjain |
2 x M20 x 1,5 |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
244 mm |
| leveys |
160 mm |
| Korkeus |
175 mm |
| Length of shaft |
36 mm |
| Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
| Diameter of Shaft |
12 mm |
| Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
| Switch element left |
M 697-11-1 |
| Switch element right |
M 697-11-1 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kg50-f05
| 523,4 kB | .jpg | 352.778 x 440.97200000000004 mm - 1000 x 1250 px - 72 dpi
| 62,8 kB | .png | 74.083 x 92.42800000000001 mm - 210 x 262 px - 72 dpi
| 62,8 kB | .png | 74.083 x 92.428 mm - 210 x 262 px - 72 dpi
| 41,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,5 MB | .png | 169.249 x 211.667 mm - 1999 x 2500 px - 300 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 98.778 x 123.47200000000001 mm - 280 x 350 px - 72 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kg50-f07
| 565,9 kB | .jpg | 352.425 x 538.339 mm - 999 x 1526 px - 72 dpi
| 77,9 kB | .png | 74.083 x 112.88900000000001 mm - 210 x 320 px - 72 dpi
| 77,9 kB | .png | 74.083 x 112.889 mm - 210 x 320 px - 72 dpi
| 34,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,1 MB | .png | 705.2030000000001 x 1077.031 mm - 1999 x 3053 px - 72 dpi
| 36,0 kB | .jpg | 80.786 x 123.47200000000001 mm - 229 x 350 px - 72 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kg50-f11
| 573,4 kB | .jpg | 352.778 x 329.142 mm - 1000 x 933 px - 72 dpi
| 56,6 kB | .png | 74.083 x 69.144 mm - 210 x 196 px - 72 dpi
| 56,6 kB | .png | 74.083 x 69.144 mm - 210 x 196 px - 72 dpi
| 53,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,6 MB | .png | 169.333 x 157.988 mm - 2000 x 1866 px - 300 dpi
| 71,0 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 115.358 mm - 350 x 327 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Kokoonpanoesimerkki
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Gear switch |
| Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
| 2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 14.10