EX-TR335-02Y
| Tuotekuvaus: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| S | Tappityönnin S |
| R | Rullatyönnin R |
| H | Rullavarsi H |
| 10H | Puikkovipu 10H |
| 7H | Rullavarsi 7H |
| 7H-2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
| 1K | Rullavipu 1K |
| 3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
| (2) | |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön.) |
| (3) | |
| UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
| ilman | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
| (4) | |
| 2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
| (5) | |
| RMS | Rooli AUS Messinki |
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
EX-TR335-02Y |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
151212054 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus ATEX IECEx INMETRO CCC-EX |
Räjähdyssuojaus
| Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
| Räjähdyssuojausalueet |
1 21 |
| Räjähdyssuojausluokka |
2G 2D |
| Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan |
C |
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Bruttopaino |
320 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
0 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Rullatyönnin |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Törmäysenergia, maksimi |
7 J |
| Toimintavoima, minimi |
17 N |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
7 mm |
| Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
12 mm |
| Kaapelikoko, minimi |
1 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
38 mm |
| Leveys |
40,5 mm |
| Korkeus |
116,6 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
| Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
5 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Kytkinosa |
2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
| kytkentätaajuus |
1.800 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
ATEX Certificate
IECEx sertifiointi
INMETRO-hyväksyntä
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k335rf01
| 708,5 kB | .jpg | 352.778 x 767.292 mm - 1000 x 2175 px - 72 dpi
| 88,2 kB | .png | 74.083 x 160.86700000000002 mm - 210 x 456 px - 72 dpi
| 22,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,4 MB | .png | 169.333 x 368.385 mm - 2000 x 4351 px - 300 dpi
| 23,5 kB | .jpg | 56.797000000000004 x 123.47200000000001 mm - 161 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | EX-T 335 |
| Type: | See ordering code |
| Marking: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
| Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
| Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
| Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
| Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Notified body for Type Examination: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum ID n°: 0158 |
| EU-Type Examination Certificate: | BVS 09 ATEX E 152 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 7, 2025 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 18.4.2026 18.08