EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D
Downloads
| Product type description: EX-SHGV/ESS21S2/(1)/11033-3G/D |
| (1) | |
| ... | Key number |
- Avainvalintakytkin
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Metallikotelo
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101198786 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Räjähdyssuojaus
| Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
| Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
| Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN ISO 14119 |
| Muotoilu |
Avainvalintakytkin - etuseinäasennus |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
| Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
| Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
| Lukkosylinterin väri |
Hopea |
| Kosketinelementin väri |
musta |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
136 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
| Kokonaan eristetty |
Kyllä |
| Ohjaintappien lukumäärä |
1 |
| Kytkentäasentojen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| Avaimen irrotus asento |
Asento I 90° |
| lukitusasento |
oikea |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
| Törmäysenergia, maksimi |
4 J |
| Kiinnitys |
asennusslaippa |
| Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
| Avaimen numero |
211 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², jäykkä 0,5 mm², taipuisa |
| Kaapelikoko, maksimi |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², jäykkä 2,5 mm², taipuisa |
| Liittimien kiristysvääntömomentti |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus x leveys x korkeus |
Korkeus avaimella (ja kosketuselementillä): 60 mm (119 mm) |
| Kauluksen halkaisija |
29,5 mm |
| lukkosylinterin halkaisija |
22 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Asennusväli |
40 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Kytkentätilan suojausluokka |
IP40 |
| Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
| Ambient temperature |
+0 ... +70 °C |
| Iskunkestävyys |
110 g / 4 ms |
| tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
400 V |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
| Soveltuu pienjännitteille |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
| Kytkinosa |
Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Värähtelyaika, maksimi |
5 ms |
| kytkentätaajuus |
5 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.8140000000001 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.73100000000001 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 27,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,7 MB | .png | 169.249 x 253.91500000000002 mm - 1999 x 2999 px - 300 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name and designation of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 23, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 12.47