ESS21S1/EKM35
| Product type description: |
| - | |
| (1)DT(8)(2) | Pushbutton |
| (1)DM(2) | Pushbutton with diaphragm for dust protection |
| (1)DL(8)(2) | Illuminated pushbutton |
| (1)DLM(2) | Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection |
| (1)ML(2) | Indicator light with flat collar |
| (1)MLH(2) | Indicator light with high collar |
| (1)DP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching |
| (1)DTP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching (only N-programm) |
| (1)DLP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme) |
| (1)DRR(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme) |
| (1)DRZ(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling |
| (1)WS21(4)(5) | Selector switch with 2 positions: |
| (1)WT21(4)(5) | Selector switch with 1 momentary position |
| (1)WS32(4)(5) | Selector switch with 3 maintained positions |
| (1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
| (1)WST32(4)(5) | Selector switch: switching, latching |
| (1)WTS32(4)(5) | Selector switch: latching, switching |
| (1)SS21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 maintained positions |
| (1)ST21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 1 momentary position |
| (1)SS32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 3 maintained positions |
| (1)ST32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right |
| (1)SST32S(4)(5) | Key-operated selector switch: switching, latching |
| (1)STS32S(4)(5) | Key-operated selector switch: latching, switching |
| B | Blanking plug |
| (1) | |
| - | Command and signalling devices: |
| E | "E" program |
| N | "N" program |
| R | "R" program |
| (2) | |
| - | Colour of button surface: |
| SW | Black |
| GB | Yellow |
| RT | Red |
| GN | Green |
| WS | White |
| BL | Blue |
| GR | Grey |
| (3) | |
| - | Head diameter of mushroom head impact button 30 mm: |
| 30 | 30 mm |
| 35 | 35 mm |
| 40 | 40 mm |
| 42 | 42 mm |
| 45 | 45 mm |
| 50 | 50 mm |
| 55 | 55 mm |
| 70 | 70 mm |
| (4) | |
| - | Toggle length in mm: |
| without | Short toggle |
| .1 | Long toggle |
| (5) | |
| - | Colour of toggle: |
| without | Grey |
| WS | White |
| (6) | |
| - | Key-withdrawal position (3 positions): |
| 1 | Position left |
| 2 | Position middle |
| 3 | Position right |
| (7) | |
| - | Key-withdrawal position (2 positions): |
| 1 | Position left |
| 2 | Position right |
| (8) | |
| - | Colour of diaphragm (only N programme): |
| without | White |
| GR/ | Black |
| BL/ | Blue |
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
ESS21S1/EKM35 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101190245 |
| EAN (European Article Number) |
4030661603278 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
| Muotoilu |
Etuseinä-asennus Key - Selector switch |
| Design |
Pyöreä |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste Muototiivisteet |
| Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
| Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
| Lukkosylinterin väri |
Hopea |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
90 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avain irrotettavissa perusasennossa |
Kyllä (1) |
| Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
| Kokonaan eristetty |
Kyllä |
| Ohjaintappien lukumäärä |
1 |
| Kytkentäasentojen lukumäärä |
2 |
| Number of contact elements, maximum |
3 |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Avainpalautus |
| Avaimen irrotus asento |
Asento 0 |
| lukitusasento |
oikea |
| Mechanical lifetime, Command devices |
100.000 kytkentäalue |
| Kulma, kytkentäkulma, oikea |
90 ° |
| Kiinnitys |
Asennuslaippa EFM |
| Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
| Avaimen numero |
EKM35 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Mounting height |
33 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Kauluksen halkaisija |
29,5 mm |
| lukkosylinterin halkaisija |
22 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Korkeus asetetulla avaimella |
60 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Asennusväli |
40 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
5 g |
| Iskunkestävyys |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange. |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
1x Key |
| Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen |
Huomautus
| Note (General) |
Erikoiskotelo tilauksesta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kess-f01
| 664,8 kB | .jpg | 352.778 x 625.1220000000001 mm - 1000 x 1772 px - 72 dpi
| 53,5 kB | .png | 74.083 x 131.233 mm - 210 x 372 px - 72 dpi
| 32,6 kB | .jpg | 69.85000000000001 x 123.47200000000001 mm - 198 x 350 px - 72 dpi
| 25,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,8 MB | .png | 145.143 x 257.266 mm - 2000 x 3545 px - 350 dpi
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 19.4.2026 6.32