BNS 250-11ZG 5,0M
| Tuotekuvaus: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
| (1) | |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (2) | |
| ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
| G | kytkentätilan LED-näytöllä |
| (3) | |
| 2187 | Yksittäinen kosketinlähtöYksittäinen kosketinlähtö (ilman kytkentätilan LED-näyttöä) |
- Muovikotelo
- pieni runko
- Piiloasennus mahdollinen
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
BNS 250-11ZG 5,0M |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101125073 |
| EAN (European Article Number) |
4030661049281 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
| Toimintaperiaate |
magneettinen |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
| Bruttopaino |
190 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Koodaus |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Prerequisite evaluation unit |
Kyllä |
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
25.000.000 kytkentäalue |
| B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
| Tunnistuselementti |
Solenoidi |
| Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Mechanical data - Switching distances
| Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
4 mm |
| Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
14 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Number of cable wires |
4 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
| johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
13 mm |
| Leveys |
33 mm |
| Korkeus |
25 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
| Kytkentäjännite, maksimi |
24 VDC |
| Kytkentävirta, maksimi |
0,01 A |
| Kytkentäteho, maksimi |
0,24 W |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
| Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Tilanäyttö
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED palaa suojuksen ollessa auki. |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
| Suositus (ohjainpää) |
BPS 250 |
| Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
| Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbns2f01
| 299,7 kB | .jpg | 352.778 x 231.775 mm - 1000 x 657 px - 72 dpi
| 40,1 kB | .png | 74.083 x 48.683 mm - 210 x 138 px - 72 dpi
| 37,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 109.42800000000001 mm - 2000 x 1314 px - 305 dpi
| 51,5 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 81.13900000000001 mm - 350 x 230 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 25.4.2026 17.39