BDF200-FB-NHK-LT-LT-B-2875
BDF200-FB-NHK-LT-LT-B-2875
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
- HÄTÄ-SEIS elektronisilla OSSD:llä
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
BDF200-FB-NHK-LT-LT-B-2875 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103045032 |
| EAN (European Article Number) |
4030661564241 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
| Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: katso tilauskoodi |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
| Ilmastorasitus |
DIN EN 60068 |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
| Reaktioaika, maksimi |
50 ms |
| Riskin kesto, maksimi |
100 ms |
| Positions used, position 1 |
Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella |
| Positions used, position 2 |
LT-2875, Valopainike |
| Positions used, position 3 |
LT-2875, Valopainike |
| Positions used, position 4 |
Blanking plug |
| Bruttopaino |
280 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Sarjadiagnostiikka |
Ei |
| Field box interface |
Yes |
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
e |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
| PFH arvo |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
| Note (PFH-value) |
maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 kytkentäalue |
| Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 kytkentäalue |
| Kiinnitys |
sisäpuoliset kiinnitysreiät |
| Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Liitäntä (mekaaninen) |
1 kytkentärasia M12, 8-napainen, A-koodattu |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
40 mm |
| Korkeus |
69 mm |
| Syvyys |
233,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
III |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
32 VDC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
| Overvoltage category |
III |
| Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
| Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
| No-load supply current I0, typical |
35 mA |
| Rated operating voltage |
24 VDC |
| Nimellisvirta |
600 mA |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
100 A |
| Käynnistysviive, maksimi |
2.000 ms |
| Kytkentätaajuus, maksimi |
1 Hz |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
| Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
| Kytkentärajat turvatulot |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
| Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V |
5 mA |
| Test pulse duration, maximum |
1 ms |
| Test pulse interval, minimum |
100 ms |
| Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
| Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
| Turvalähtö |
short-circuit proof, p-type |
| Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
| Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
| Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
| Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
| Test pulse interval, typical |
1000 ms |
| Test pulse duration, maximum |
1 ms |
| Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 |
| Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD
| Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
| Operation current |
10 mA |
| Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
| Wiring capacitance |
50 nF |
Nastojen liitännät
| PIN 1 |
A1 Syöttöjännite UB |
| PIN 2 |
X1 Turvatulo 1 |
| PIN 3 |
A2 GND |
| PIN 4 |
Y1 Turvalähtö 1 |
| PIN 5 |
OUT Sarjadiagnostiikkalähtö |
| PIN 6 |
X2 Turvatulo 2 |
| PIN 7 |
Y2 Turvalähtö 2 |
| PIN 8 |
n.c. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbdf2f03
| 1,1 MB | .jpg | 352.778 x 802.217 mm - 1000 x 2274 px - 72 dpi
| 169,2 kB | .png | 74.083 x 168.275 mm - 210 x 477 px - 72 dpi
| 48,0 kB | .jpg | 54.328 x 123.47200000000001 mm - 154 x 350 px - 72 dpi
| 36,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 11,2 MB | .png | 169.333 x 385.064 mm - 2000 x 4548 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Toimintaperiaate
Leikekuva
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface |
| Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
| Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
| 1) for device versions with safety function (emergency stop) | ||
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
| 1) Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| 1) EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5613.01/24 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 23, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
| Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
| 1) for device versions with safety function (emergency stop) |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
| 1) Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| 1) Type examination certificate: | 01/205/5613.01/24 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 23, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 2.5.2026 7.09