VFB-SK8P-M12-MCU02-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
VFB-SK8P-M12-MCU02-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Downloads
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
VFB-SK8P-M12-MCU02-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103042063 |
| EAN (European Article Number) |
4030661558967 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
| Ausführung |
gerade |
| Bruttogewicht |
234 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Halogenfrei |
Ja |
| Schleppkettentauglich |
Ja |
| Anzahl der Pole |
8 |
| Anzahl der Leitungsadern |
8 |
Mechanische Daten
| Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
5 m |
| Anzahl der Leitungsadern |
12 |
| Aderquerschnitt |
0,14 mm2 |
| Durchmesser der Leitung |
5,6 mm |
| Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
| Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
| Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
| Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
| Anzahl der Pole, Seite A |
8 |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
| Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
| Anzahl der Pole, Seite B |
8 |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 IP67 IP68 |
| Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-25 ... +85 °C |
| Umgebungstemperatur (fest) |
-40 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (Schleppkette) |
-25 ... +60 °C |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
2 A |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VAC |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Kontaktbelegung
| PIN 1 |
weiß |
| PIN 2 |
braun |
| PIN 3 |
grün |
| PIN 4 |
gelb |
| PIN 5 |
n.c. |
| PIN 6 |
rosa |
| PIN 7 |
blau |
| PIN 8 |
rot |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k1208f09
| 15,3 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 Pixel - 72 dpi
| 127,8 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 Pixel - 72 dpi
| 21,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 Pixel - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 1,0 MB | .png | 169.333 x 113.03 mm - 2000 x 1335 Pixel - 300 dpi
Polbild
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2026, 18:55