schmersal_s_icon.png

VFB-SK8P-M12-MCU02-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Varenummer: 103042063

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

VFB-SK8P-M12-MCU02-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103042063

EAN (European Article Number)

4030661558967

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61076-2-101

Versjon

rett

Bruttovekt

234 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

halogenfrie

Ja

Kompatibel med kjede bak

Ja

Antall poler

8

Antall ledere

8

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment, maksimum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Number of cable wires

12

Ledertverrsnitt

0,14 mm2

Cable diameter

5,6 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Farge på ledningskappen

svart

Materiale for kabelmantel

PUR

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Antall poler, side A

8

Mekaniske data - Stikkontakt side B

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Antall poler, side B

8

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP68

Arbeidstempratur (stikkontakt)

-25 ... +85 °C

Omgivelsestemperatur (fast)

-40 ... +90 °C

Arbeidstempratur (flyttet)

-30 ... +90 °C

Omgivelsestemperatur (trekkjede)

-25 ... +60 °C

Elektriske data

Termisk teststrøm

2 A

Merkespenning

30 VAC

Merkespenning

30 VDC

driftssstrøm

2.000 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Hvit

PIN 2

Brun

PIN 3

grønn

PIN 4

gul

PIN 5

n.c.

PIN 6

Rosa

PIN 7

Blå

PIN 8

rød

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 27.04.2026, 16:51