PS116-Z12-LR200-K241-U4
PS116-Z12-LR200-K241-U4
- mit Edelstahlrolle
- Anschlussleitung rechts, 2 m
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
PS116-Z12-LR200-K241-U4 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103059513 |
| EAN (European Article Number) |
4030661664750 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Gehäusebauform |
Normbauform |
| Antriebsform gemäß EN 50047 |
e |
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert |
| Werkstoff der aktiven Flächen |
Metall |
| Bruttogewicht |
150 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Sicherheitsfunktionen |
Ja |
| Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
| Anzahl der Öffner |
2 |
| Anzahl der Schließer |
1 |
| Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
| B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
| Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
| Betätigungselement |
Winkelhebel K240 |
| Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
| Betätigungskraft, minimum |
6 N |
| Zwangsöffnungskraft, minimum |
40 N |
| Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
10 mm/min |
| Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
| Betätigungsdrehmoment, minimum |
0,2 Nm |
| Zwangsöffnungsdrehmoment |
0,6 Nm |
| Vorsatzdrehung |
180 ° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
2 m |
| Anschlussart |
Anschlussleitung Kabel, 6-polig |
| Anzahl der Leitungsadern |
6 |
| Aderquerschnitt |
0,5 mm2 |
| Leitungstyp |
LiYY |
| Anschluss (mechanisch) |
rechts |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
16,6 mm |
| Breite des Sensors |
31 mm |
| Höhe des Sensors |
95,5 mm |
| Durchmesser der Rolle |
22 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP66 IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
| Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
| Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
400 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
240 VAC |
| Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1,5 A |
| Schaltelement |
1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
| Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
| Prelldauer, maximum |
3 ms |
| Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
| Umschaltzeit, maximum |
5,5 ms |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kps1kf36
| 219,6 kB | .jpg | 352.778 x 297.744 mm - 1000 x 844 Pixel - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 62.442 mm - 210 x 177 Pixel - 72 dpi
| 22,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 1,8 MB | .png | 169.333 x 142.917 mm - 2000 x 1688 Pixel - 300 dpi
| 32,3 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 104.069 mm - 350 x 295 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. März 2021 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2026, 12:31