PS116-Z12-LR200-K241-U4
- ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
PS116-Z12-LR200-K241-U4 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103059513 |
| EAN (European Article Number) |
4030661664750 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
| Aktivatortype iht. EN 50047 |
e |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert |
| Aktivt område |
Metallfilm |
| Bruttovekt |
150 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
| Antall eksterne kontakter |
1 |
| Antall åpnere |
2 |
| Antall lukkere |
1 |
| Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
| B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
| Merk |
at 10% Ie and ohmic load |
| Mission time |
20 år |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Vinklet arm med rulle K240 |
| Valsemateriale |
Plast |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 bevegelser |
| Aktiviseringskraft, minimum |
6 N |
| Tvangsbrytende kraft, minimum |
40 N |
| Aktueringshastighet, minimum |
10 mm/min |
| Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
| Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
| Tvangsbrytende dreiekraft |
0,6 Nm |
| Header rotasjon |
180 ° |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
2 m |
| Konnektor stikk |
ferdigkoplet kabel Kabel, 6-polet |
| Number of cable wires |
6 |
| Ledertverrsnitt |
0,5 mm2 |
| Kabeltype |
LiYY |
| Konnektor (mekanisk) |
høyre |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
16,6 mm |
| Bredde på sensor |
31 mm |
| Høyde på sensor |
95,5 mm |
| Diameter på rullen |
22 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP66 IP67 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
300 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
| Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
400 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
240 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
3 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
1,5 A |
| Koblingselement |
1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter |
| Bryteprinsipp |
Moment |
| Prelltid, maksimum |
3 ms |
| Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Kontaktomslagstid, maksimum |
5,5 ms |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kps1kf36
| 219,6 kB | .jpg | 352.778 x 297.744 mm - 1000 x 844 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 62.442 mm - 210 x 177 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,8 MB | .png | 169.333 x 142.917 mm - 2000 x 1688 px - 300 dpi
| 32,3 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 104.069 mm - 350 x 295 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 01.05.2026, 14:01