HHS40-BL-SW-3037-3050
HHS40-BL-SW-3037-3050
- hygienegerechtes Design
- mit Schloss abschließbar
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
HHS40-BL-SW-3037-3050 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103059036 |
| EAN (European Article Number) |
4030661663258 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-03 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000216 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000216 |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A DIN EN 1672-2 |
| Klimabeanspruchung |
DIN IEC 60068-2-78 DIN IEC 60068-2-30 |
| Ausführung |
Hauptschalter 40 A Frontplattenmontage |
| Bauform |
Großes Bezeichnungsschild |
| Einbaubedingungen (mechanisch) |
alle Flächen min 3° zur Waagerechten |
| Knebel |
lang |
| Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
| Werkstoff des Bezeichnungsschild |
Edelstahl (V4A) |
| Werkstoff des Bügels |
Edelstahl (V4A) |
| Werkstoff des Frontring |
Edelstahl (V4A) |
| Werkstoff des Knebel |
ABS |
| Farbe des Bezeichnungsschildes |
silber |
| Farbe des Bügels |
silber |
| Farbe des Kontaktelementes |
schwarz |
| Farbe des Frontringes |
silber |
| Farbe des Knebels |
schwarz |
| Farbe des Dichtungsbalges |
blau |
| Farbe der Dichtung |
blau |
| Bruttogewicht |
220 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Nullstellung abschließbar |
Ja |
| Verrastend vorhanden |
Ja |
| Anzahl der mechanischen Anschlüsse |
2 |
| Anzahl der Schaltstellungen |
1 |
| Anzahl der Hauptkontakte |
3 |
| Verdrehsicherung |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
| Entriegelung |
Dreh-Entriegelung |
| Raststellung |
rechts |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
| Schaltwinkel, rechts |
90 ° |
| Befestigung |
Zentralmutter |
| Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
4 Nm |
| Montageposition Hauptkontakte |
90° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussquerschnitt, minimum |
1 mm², starr 0,75 mm², flexibel |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
10 mm², starr 6 mm², flexibel |
| Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
| Aderquerschnitt |
8 AWG |
| Anzugsdrehmoment der Klemmen |
2,5 Nm |
| Anschluss (mechanisch) |
Schraubklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge |
72 mm |
| Höhe |
114 mm |
| Einbauhöhe |
32 mm |
| Hinweis (Einbauhöhe) |
Höhe vor der Frontplatte. |
| Einbautiefe |
77 mm |
| Hinweis (Einbautiefe) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock |
| Durchmesser |
100 mm |
| Durchmesser des Frontringes |
45 mm |
| Länge des Knebels |
52,5 mm |
| Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
| Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
| Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
| Hinweis |
Durchmesser Unterlegschild 100 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP67 IP69K |
| Umgebungstemperatur |
+0 ... +80 °C |
| Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
| Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
| Schwingfestigkeit |
5 g |
| Schockfestigkeit |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
| Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximum |
offen +50 °C gekapselt +40 °C |
| Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimum |
offen -25 °C gekaspelt -25 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
40 A |
| Bemessungsbetriebsspannung |
690 VAC |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
15.000 A |
| Schaltleistung, AC-3 |
11.000 W |
| Schaltleistung, AC-23 |
15.000 W |
| Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Sonstige Daten
| Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Hauptschalter mit schwarzem Knebel Lasttrennschalter, Produktreihe H200, Baureihe H233, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter |
Lieferumfang
| Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SG Lieferumfang mit vormontierten Zusatzmodulen MGH2-00A01 und MFH2-00A01 ohne Verstärkungsplatte, mit Bezeichnungsschild |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
Herstellererklärung KAS
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: khhs-f21
| 181,9 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 Pixel - 72 dpi
| 33,3 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 Pixel - 72 dpi
| 27,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 1,7 MB | .png | 169.333 x 169.333 mm - 2000 x 2000 Pixel - 300 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | H-Programm |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter. |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2026, 17:39