HHS40-BL-SW-3037-3050
- hygienic design
- lockable with a lock
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
HHS40-BL-SW-3037-3050 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103059036 |
| EAN (European Article Number) |
4030661663258 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-03 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000216 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000216 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A DIN EN 1672-2 |
| Klimatisk stress |
DIN IEC 60068-2-78 DIN IEC 60068-2-30 |
| Versjon |
Hovedbryter 40 A Frontplatemontering |
| Design |
Large marking plate |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
all surfaces min 3° to the horizontal |
| Veksle |
lenge |
| Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
| Materialet i identifikasjonsplate |
Rustfritt stål (V4A) |
| Materialet i braketten |
Rustfritt stål (V4A) |
| Materialet i frontring |
Stainless steel (V4A) |
| Håndtaksmateriale |
ABS |
| Farge i identifikasjonsplaten |
Sølv |
| Farge, på braketten |
Sølv |
| Farge på kontaktelement |
Svart |
| Farge for frontringen |
Sølv |
| Farge på håndtaket |
Svart |
| Farge på belgene |
Blå |
| Farge på tetningen |
Blå |
| Bruttovekt |
220 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Låsbar nøytral posisjon |
Ja |
| Forrigling |
Ja |
| Antall mekaniske tilkoblinger |
2 |
| Antall bryterposisjoner |
1 |
| Antall hovedkontakter |
3 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Klassifisering
| Mission time |
20 år |
Mekaniske data
| Opplåsing |
Roterende åpner |
| Forriglingsposisjon |
høyre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
| Koblingsvinkel, høyre |
90 ° |
| Montering |
Sentralmutter |
| Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
4 Nm |
| Monteringsposisjon hovedkontakter |
90° |
Mechanical data - Connection technique
| Kabeldimensjon, minimum |
1 mm², stiv 0,75 mm², fleksibel |
| Kabeldimensjon, maksimum |
10 mm², stiv 6 mm², fleksibel |
| Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
| Ledertverrsnitt |
8 AWG |
| Tiltrekkingsmoment for klemmer |
2,5 Nm |
| Konnektor (mekanisk) |
Screw terminals |
Mekaniske data - mål
| Lengde |
72 mm |
| Høyde |
114 mm |
| Installasjonshøyde |
32 mm |
| Merknad (installasjonshøyde) |
Height in front of the front panel. |
| Monteringsdybde |
77 mm |
| Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
| Diameter |
100 mm |
| Frontringens diameter |
45 mm |
| Lengden på håndtaket |
52,5 mm |
| Monteringshull |
22,3 mm |
| Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
| Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
| Note |
Per hus |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 IP69K |
| Arbeidstempratur |
+0 ... +80 °C |
| Relativ fuktighet, maksimum |
93 % |
| Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
| sjokkresitanse |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
| Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum |
open +50 °C encapsulated +40 °C |
| Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum |
open -25 °C encapsulated -25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
40 A |
| Merkespenning |
690 VAC |
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
15.000 A |
| Bryteeffekt, AC-3 |
11.000 W |
| Bryteeffekt, AC-23 |
15.000 W |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Diverse data
| Merknad (app-applikasjoner) |
Sikker feltboks med desentralisert I/Os Sikker feltboks med desentralisert I/Os |
inkludert ved levering
| Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG Scope of delivery with pre-assembled additional modules MGH2-00A01 and MFH2-00A01 without strengthening plate, with marking plate |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Produsenterklæring KAS
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: khhs-f21
| 181,9 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 33,3 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 27,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,7 MB | .png | 169.333 x 169.333 mm - 2000 x 2000 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | H program |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 23.04.2026, 17:41