HDLP30-BL-GN-801-2
- ohne Rastung
- beleuchtbar
- hygienegerechtes Design
- kundenindividuelle Symbolik möglich
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
HDLP30-BL-GN-801-2 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103060390 |
| EAN (European Article Number) |
4030661669199 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001038 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001038 |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
| Ausführung |
Frontplattenmontage Pilzschlagtaster |
| Bauform |
Rund Tastend |
| Einbaubedingungen (mechanisch) |
alle Flächen min 3° zur Waagerechten |
| Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
| Werkstoff des Bedienteils |
Kunststoff |
| Werkstoff des Frontring |
Edelstahl (V4A) |
| Werkstoff des Dichtungsbalges |
Silikon |
| Farbe des Bedienteils |
grün |
| Farbe des Frontringes |
silber |
| Farbe des Dichtungsbalges |
blau |
| Farbe der Dichtung |
blau |
| Bruttogewicht |
52 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Mit Symbol Beschriftung |
Ja |
| Beleuchtbar |
Ja |
| Tastend möglich |
Ja |
| Vollisolation |
Ja |
| Anzahl der Schaltstellungen |
1 |
| Anzahl der Kontaktelelemente, maximum |
4 |
| Verdrehsicherung |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
| Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte |
1.000.000 Schaltspiele |
| Betätigungshub |
3,5 mm |
| Befestigung |
Zentralmutter |
| Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
4 Nm |
| Symbol Beschriftung Nummer |
801 |
| Ausführung der Beschriftung |
Laser |
| Ausrichtung der Beschriftung |
-2 (90°) |
| Typische Betätigungskraft des Drucktasters |
14 N |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Breite, maximum |
46 mm |
| Höhe |
72 mm |
| Einbauhöhe |
22 mm |
| Hinweis (Einbauhöhe) |
Höhe vor der Frontplatte. |
| Einbautiefe |
50 mm |
| Hinweis (Einbautiefe) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement |
| Durchmesser des Bedienkopfes |
30 mm |
| Durchmesser des Frontringes |
45 mm |
| Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
| Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
| Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
| Rastermaß |
65 x 65 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP67 IP69K |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
| Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
| Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
| Schwingfestigkeit |
5 g |
| Schockfestigkeit |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Elektrische Daten
| Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum |
1.000 /h |
Lieferumfang
| Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Lieferumfang mit Kontaktträger SMF |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
Herstellererklärung KAS
Konformitätserklärung (EU)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: khdlpf01-801-2
| 276,9 kB | .jpg | 352.425 x 370.41700000000003 mm - 999 x 1050 Pixel - 72 dpi
| 49,2 kB | .jpg | 117.47500000000001 x 123.47200000000001 mm - 333 x 350 Pixel - 72 dpi
| 43,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 65,9 kB | .png | 73.73100000000001 x 77.611 mm - 209 x 220 Pixel - 72 dpi
| 2,8 MB | .png | 169.249 x 177.88500000000002 mm - 1999 x 2101 Pixel - 300 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | H-Programm |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter. |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.04.2026, 18:07