schmersal_s_icon.png

HDLP30-BL-GN-801-2

Varenummer: 103060390

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • uten forrigling

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

HDLP30-BL-GN-801-2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103060390

EAN (European Article Number)

4030661669199

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-12

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-12

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-12

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001038

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001038

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versjon

Frontplatemontering

Soppknapp

Design

Rund

Tactile

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

all surfaces min 3° to the horizontal

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Materiale for operatorene

Plast

Materialet i frontring

Stainless steel (V4A)

Materiale i belgene

Silikon

Farge for Betjeningsdel

grønn

Farge for frontringen

Sølv

Farge på belgene

Blå

Farge på tetningen

Blå

Bruttovekt

52 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Med symbolmerking

Ja (1)

Kan belyses

Ja

Sonde mulig

Ja

Fullstendig insolert

Ja

Antall bryterposisjoner

1

Antall kontaktelementer, maksimum

4

Anti-torsion protection

Yes

Klassifisering

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 bevegelser

Aktiveringsslag

3,5 mm

Montering

Sentralmutter

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

4 Nm

Symbol Merking Nummer

801

Utforming av merkingen

Laser

Justering av merkingen

-2 (90°)

Typisk aktiveringskraft for trykknappen

14 N

Mekaniske data - mål

Bredde, maksimum

46 mm

Høyde

72 mm

Installasjonshøyde

22 mm

Merknad (installasjonshøyde)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

50 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including one contact element

diameter for aktueringshoder

30 mm

Frontringens diameter

45 mm

Monteringshull

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1,5 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Avstand

65 x 65 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP69K

Arbeidstempratur

-25 ... +80 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

5 g

sjokkresitanse

<50 g (EN 60068-2-27)

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Elektriske data

Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum

1.000 /h

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Scope of delivery with contact carrier SMF

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 02.05.2026, 22:27