A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-4
A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-4
Downloads
| Produkt-Typbezeichnung: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Anschlussleitung |
| AHT | Anschlussleitung Hochtemperatur |
| V | Verbindungsleitung |
| S | Steckverbinder ohne Leitung |
| AIE | Anschlussleitung Industrial Ethernet |
| VIE | Verbindungsleitung Industrial Ethernet |
| VFB | Verbindungsleitung für Feld-Boxen |
| (2)a | |
| K | Kupplung |
| KK | Kupplung - Kupplung |
| S | Stecker |
| SS | Stecker - Stecker |
| SK | Stecker - Kupplung |
| (2)b | |
| 3P | 3-polig |
| 4P | 4-polig |
| 5P | 5-polig |
| 6P | 6-polig |
| 8P | 8-polig |
| 8+1P | 8+1 Pole |
| 12P | 12-polig |
| 23P | 23-polig |
| 2P+PE | 2-polig + PE |
| 3P+PE | 3-polig + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / rund 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| M12P | M12 Power |
| RJ45 | RJ45 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Rastverriegelung |
| S | Schraubverriegelung |
| (5) | |
| G | gerade |
| W | gewinkelt |
| (6) | |
| X | ohne |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5M | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 3.5M | 3,5 m |
| 5M | 5 m |
| 7.5M | 7,5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | ohne |
| BK | Schwarz |
| GN | Grün |
| GY | Grau |
| WH | Weiss |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | Gummi |
| 4 | Silikon |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutral |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | ohne |
| A | A-Codierung |
| B | B-Codierung |
| D | D-Codierung |
| T | T-Codierung |
| (11) | |
| 1 | ohne |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69 |
| 69K | IP69K |
| (13) | |
| VA | Werkstoff Gewinde / Überwurfmutter Edelstahl |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² Adern-Sonderquerschnitt |
- Anschlussleitung
- 3-polig
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-4 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103010718 |
| EAN (European Article Number) |
4030661474014 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Bruttogewicht |
78 g |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Farbe des Leitungsmantels |
grau |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k1203f02
| 126,4 kB | .jpg | 352.778 x 280.458 mm - 1000 x 795 Pixel - 72 dpi
| 17,7 kB | .png | 74.083 x 58.914 mm - 210 x 167 Pixel - 72 dpi
| 23,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 98.072 mm - 350 x 278 Pixel - 72 dpi
| 24,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 1,4 MB | .png | 169.333 x 134.62 mm - 2000 x 1590 Pixel - 300 dpi
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2026, 16:31