schmersal_s_icon.png

A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-4

Numéro d'article: 103010718

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACâble de raccordement
AHTCâble de raccordement haute température
VInterconnexion
SConnecteur sans câble
AIECâble de raccodement Industrial Ethernet
VIECâble d'interconnexion Industrial Ethernet
VFBCâble d'interconnexion pour des boîtiers de distribution

(2)a
KConnecteur femelle
KKConnecteur femelle - femelle
SConnecteur
SSConnecteur mâle - mâle
SKConnecteur mâle / femelle

(2)b
3P3 pôles
4P4 pôles
5P5 pôles
6P6 pôles
8P8 pôles
8+1P8+1 pôles
12P12 pôles
23P23 pôles
2P+PE2 pôles + PE
3P+PE3 pôles + PE

(3)
M8M8 / rond 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
M12PM12 Power
RJ45RJ45
DIN43650DIN 43650

(4)
RVerrouillage avec maintien
SFermeture vissée

(5)
GDroit
WAngulaire

(6)
XSans
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
3.5M3,5 m
5M5 m
7.5M7,5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
XSans
BKNoir
GNVert
GYGris
WHBlanc

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Caoutchouc
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutre
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
XSans
ACodage A
BCodage B
DCodage D
TCodage T

(11)
1Sans
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69
69KIP69K

(13)
VAMatériau filetage / écrou de raccordement en acier inoxydable

(14)
0750,75 mm² section spéciale des conducteurs
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Câble de raccordement
  • 3 pôles

Exemple de commande

Désignation de type du produit

A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-4

Référence d’article (n° de commande)

103010718

EAN (European Article Number)

4030661474014

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Poids brut

78 g

Données mécaniques – technique de connexion

Couleur de la gaine du câble

gris

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 27/04/2026 17:56