ZS 231-01R-1256-1
Artikelnummer:
101156761
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
ZS 231-01R-1256-1 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101156761 |
| EAN (European Article Number) |
4030661178943 |
Globale egenskaber
| Bruttovægt |
50 g |
Generelle data - egenskaber
| Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
| B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Elektrisk data
| Koblingselement |
1 brydekontakter (NC) |
| Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Sprog filter
Datablad
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
replacement part
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 20.04.2026 16.35