V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4 (V2)
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4 (V2)
Downloads
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4 (V2) |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103049119 |
| EAN (European Article Number) |
4030661623177 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttovægt |
51 g |
Generelle data - egenskaber
| Halogenfri |
Ja |
| Egnet for slæbekæde |
Ja |
| Antal poler |
8 |
| Antal, ledningsårer |
8 |
Mekaniske data
| Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
0,5 m |
| Antal ledningsårer |
8 |
| Kvadrat |
0,25 mm2 |
| Diameter på leder |
6 mm |
| Bøjningsradius (fast) |
5 x Ø-Kabel |
| Bøjningsradius (mobil) |
10 x Ø-Kabel |
| Ledningskappe farve |
Sort |
| Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - tilslutning side A
| Tilslutning |
Female connector, M8 |
| Konstruktionsform |
lige |
| Kodning af stikket |
A |
| Låsning af stikket |
Skruelåsning |
| Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
| Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
| Farve på håndtagsdel |
Sort |
Mekaniske data - tilslutning side B
| Tilslutning |
Male connector, M12 |
| Konstruktionsform |
lige |
| Kodning af stikket |
A |
| Låsning af stikket |
Skruelåsning |
| Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
| Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
| Farve på håndtagsdel |
Sort |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
| Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +90 °C |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
1,5 A |
| Rated operating voltage |
30 VAC |
| Rated operating voltage |
30 VDC |
| Forsyningsstrøm |
1.500 mA |
Pin-tildeling
| PIN 1 |
Hvid |
| PIN 2 |
Brun |
| PIN 3 |
grøn |
| PIN 4 |
gult |
| PIN 5 |
Grå |
| PIN 6 |
Lyserød |
| PIN 7 |
Blå |
| PIN 8 |
rød |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Generalle informationer
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: k1208f09
| 15,3 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 127,8 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi
| 21,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,0 MB | .png | 169.333 x 113.03 mm - 2000 x 1335 px - 300 dpi
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 15.04.2026 06.26