schmersal_s_icon.png

SVM1/SR/158-6/213BL/BL/E

Artikelnummer: 103037197

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
udenStandardlåsesystem
ZCentrallås-låsesystem

(2)
udenStandard, sølv
/SRfarvet nøgleclos

(3)
XNøglenummer (n) primærcylinder 35 - 99

(4)
2166 Sekundærcylinder
1010 Sekundærcylinder

(5)
YNøglenummer (n) sekundærcylinder 100 - 999

(6)
oo/ooFarve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå.

(7)
EMonteringsplade
AMontagehus
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • farvet nøgleclos
  • Nøgle opererede valgafbryder oplåsningsanordning til 6 nøgler

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SVM1/SR/158-6/213BL/BL/E

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103037197

EAN (European Article Number)

4030661542188

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal de ønskede låsenumre "X" (primærcylinder), "Y" (sekundærcylinder) og farverne "oo/oo" på nøgleclosen for sekundærnøglen angives (f.eks. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg. Fra brugerens side skal man være opmærksom på, at ingen låsenumre må udleveres to gange på en lokation (fabriksområde).

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Aktivt princip

mekanisk

Konstruktionsform

Mounting plate

Materiale til kapsling

Rustfrit stål

Materiale af husovertræk

enamelled

Diameter af låseboltens

Messing (ME)

husets farve

Sølv

Farve på nøgle

Sølv

Farve på nøglehoved

Blå

Brun

Gul

Grå

Rød

Hvid

Bruttovægt

2.800 g

Generelle data - egenskaber

Montering på forplade

Ja

Antal nøgler

6

Klassifikation

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Nøglenummer primærcylinder

158

Nøglenummer sekundærcylinder

213

Mekaniske data - afmåling

Længde

180 mm

Bredde

120 mm

Højde

54,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP40

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Elektrisk data

Koblingsfrekvens

5 /h

Inkluderet

Inkluderet

SVM med 6 Sekundærnøgler og 6 nøgler til nødstilfælde, uden primærnøgle

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

SHGV

SVE

Bemærk

Bemærk (generelt)

se illustration: Primærnøgle i pos. 2: Primærnøgle kan ikke tages ud, sekundærnøgle kan tages ud
Primærnøgle i pos. 1: Primærnøgle kan tages ud, sekundærnøgle kan ikke tages ud


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 02.05.2026 21.01