SVE3/SR/116BL/SW/116BL/SW/116BL/SW-24VDC
SVE3/SR/116BL/SW/116BL/SW/116BL/SW-24VDC
Downloads
| Produkttypebetegnelse: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 nøgle-opereret valgafbryder |
| 2 | 2 nøgle-opererede valgafbrydere |
| 3 | 3 nøgle-opererede valgafbrydere |
| (2) | |
| uden | Standardlåsesystem |
| Z | Centrallås-låsesystem |
| (3) | |
| uden | Standard, sølv |
| SR/ | farvet nøgleclos |
| (4) | |
| xxx | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Farve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå. |
| (6) | |
| uden | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie |
| -3OE | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie |
| -W | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter separat |
| (7) | |
| 24VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| Info | Ikke alle varianter kan leveres.>Den forhåndenværende typenøgle anvendes til oversættelse af produkttypebetegnelsen. |
- Kunstof hus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
SVE3/SR/116BL/SW/116BL/SW/116BL/SW-24VDC |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101219069 |
| EAN (European Article Number) |
4030661571492 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Aktivt princip |
elektromekanisk |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
| husets farve |
Sort Sølv |
| Farve på nøgle |
Sølv |
| Farve på nøglehoved |
Blå Sort |
| Bruttovægt |
1.020 g |
Generelle data - egenskaber
| Hvilestrømsprincip |
Ja |
| Manuel reset |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
4 |
| Antal nøgle operede valgafbrydere |
3 |
| Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
| B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
| Position på nøgleomskifter |
centreret venstre højre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
| Nøglenummer primærcylinder |
116 |
| Nøglenummer sekundærcylinder |
116 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
144 mm |
| Bredde på føler |
96 mm |
| Højde på føler |
171 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP20 IP65 |
| Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
250 VAC |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
4 A |
| Forsyningsspænding |
24 VDC |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
4 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
4 A |
| Elektrisk effektforbrug, maksimum |
8,5 W |
| Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
| Switching element |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
Inkluderet
| Inkluderet |
Nøgle og trekantsværktøj medtaget i leveringsomfanget (inkl. 1 nøgle til nødstilfælde) |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
se illustration: Nøgle 1-3 i pos. 1, magnet uden strøm: Nøgleafbryder låst, bryderkontakter lukket, nøgle kan ikke tages ud |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: ksve-f06
| 424,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi
| 34,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 52,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 85.72500000000001 mm - 350 x 243 px - 72 dpi
| 47,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,6 MB | .png | 145.143 x 100.947 mm - 2000 x 1391 px - 350 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Ledningseksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 02.05.2026 13.35