schmersal_s_icon.png

SMS 4-620-1000

Artikelnummer: 103031675

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Aktivt område 250 x 500 mm
500-500Aktivt område 500 x 500 mm
500-1000Aktivt område 500 x 1000 mm
750-1000Aktivt område 750 x 1000 mm
1000-1000Aktivt område 1000 x 1000 mm
1000-1500Aktivt område 1000 x 1500 mm
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Robust design
  • Modulær koblingsmåttesystem
  • Specielle størrelser er tilgængelige ved forespørgsel
  • Vedligeholdelsesfri
  • Enkel montering
  • Glidefri overflade
  • Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
  • Ingen ekstra afsluttende modstandselement påkrævet
  • Ingen ekstra grundplade
  • 4-ledning tilsluttende kabel

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SMS 4-620-1000

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103031675

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-1

Materiale på overfladen / Overflade materiale

Polyuretan PUR

Shore hardness

78 ±5 A

Grammage

25 kg/m2

Reaktionstid, maksimum

25 ms

Maintenance

maintenance free

Annual maintenance is recommended.

Bruttovægt

19.000 g

Generelle data - egenskaber

Kan kaskade

Ja

Klassifikation

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Brugstid

20 År

Bemærk (kategori)

Indtil maks. 52000 koblingscyklusser pr. år ved maks. 60 % kontaktbelastning. Anden anvendelse på forespørgsel.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Aktuator kraft

150 N

Bemærk (aktuator kraft)

Med kugleformet krop Ø 80 mm

Inactive border

16 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

6 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

4

Kvadrat

0,34 mm2

Kvadrat

22 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde

1.000 mm

Bredde

620 mm

Højde

14 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

SRB-E-301ST

PROTECT-SELECT-CC

Info - Modstand over for kemikalier

Materiale modstand (Vand)

Stabil

Materiale modstand (10% Syrer)

Stabil

Materiale modstand (10% Baser)

Stabil

Materiale modstand (Benzin)

Stabil

Materiale modstand (Olie)

Stabil

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SMS 4
SMS 5
Type:See ordering code
Description of the component:Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 140 80001
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, December 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 17.04.2026 20.07