SLC 410-E/R1810-20-B
SLC 410-E/R1810-20-B
Downloads
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 420)
- Kategori 4
Bestillings data
| Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
| Produkttypebetegnelse |
SLC 410-E/R1810-20-B |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101186007 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
TÜV |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Materiale til kapsling |
Aluminium |
| Reaktionstid, maksimum |
27 ms |
Generelle data - egenskaber
| Strålekodning |
Ja |
| Fade-out-funktion |
Ja |
| Integreret display, status |
Ja |
| Integreret display, diagnose |
Ja |
| Antal afsikre digitale udgange |
2 |
| Antal stråler |
180 |
Klassifikation
| Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
| Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
20 mm |
| Højde på beskyttelsesfelt |
1.810 mm |
| Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0 m |
| Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
18 m |
| Følernes bølgelængde |
950 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
| Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
| Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 5 polet |
| Længde på tilslutningskablet, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
35 mm |
| Bredde på føler |
45 mm |
| Højde på føler |
1.911 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 |
| Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
| Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
| Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
| Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
| Elektrisk effektforbrug af modtager |
3 W |
| Elektrisk effektforbrug af sender |
2 W |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
| Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,5 A |
| Version |
P-type |
Inkluderet
| Inkluderet |
Sender + modtager, monteringsvinkelbeslag, T-spor |
Tilbehør
| Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SCR 402R-301 |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 0,3 mA. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
TÜV-certifikation
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kslc4f06
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 952.5 mm - 1000 x 2700 px - 72 dpi
| 105,9 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 px - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 px - 72 dpi
| 23,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 16,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 449.70500000000004 mm - 2000 x 5400 px - 305 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 28.04.2026 09.38