SHGV/SR/ESS21S2/115BL/RT/103
SHGV/SR/ESS21S2/115BL/RT/103
Downloads
| Produkttypebetegnelse: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
| (1) | |
| uden | Standardlåsesystem |
| Z | Centrallås-låsesystem |
| (2) | |
| uden | Standard, sølv |
| /SR | farvet nøgleclos |
| (3) | |
| xxx | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
| (4) | |
| oo/oo | Farve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå. |
| (5) | |
| 103 | 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
SHGV/SR/ESS21S2/115BL/RT/103 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103040158 |
| EAN (European Article Number) |
4030661552934 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
| Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal der opgives det korrekte låsenummer "xxx" og farverne "oo/oo" på nøgleclosen (f.eks. SHGV/SR/ESS21S2/125/RT/RT/103)! Den farve, der er angivet første efter låsenummeret, er altid den halvdel af nøgleclosen med ruden til låsenummeret, der er graveret i nøglen. Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg. Fra brugerens side skal man være opmærksom på, at ingen låsenumre må udleveres to gange på en lokation (fabriksområde). |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Version |
Nøgle - Omskifter- Montering på forplade |
| Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
| Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
| Materiale til låsecylinder |
Stål |
| Frontringens materiale |
Aluminium |
| Farve til låsecylinder |
Sølv |
| Farve på kontaktelementet |
Sort |
| Farve til frontringen |
Sølv |
| Farve på nøglehoved |
Blå Brun Gul Grå Rød Hvid |
| Bruttovægt |
136 g |
Generelle data - egenskaber
| Låsning |
Ja |
| Fuldt isoleret |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal stempler |
1 |
| Antal afbryderpositioner |
2 |
Mekaniske data
| Sikring |
Dreje oplåsning |
| Stilling til udtagning af nøgle |
Stilling I 90° |
| Låsestilling |
højre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
| Fastgørelse |
Monteringsflange |
| Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
| Nøglenummer |
115 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
| Tilspændingsmoment af Klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - afmåling
| Længde x Bredde x Højde |
Højde med nøgle (og kontaktelement): 62 mm (121 mm) |
| Diameter på frontring |
29,5 mm |
| Diameter på låsecylinder |
22 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
| Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
| Gittermål |
40 x 50 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 |
| Beskyttelsesklasse på kontrolrum |
IP40 |
| Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
| Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
| Modstand over for slag |
110 g / 4 ms |
| Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
400 V |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
10 A |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
8 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
5 A |
| Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
| Koblingselement |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
| Preltid, maksimum |
5 ms |
| Koblingsfrekvens |
5 /h |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kshgvf02
| 761,2 kB | .jpg | 352.778 x 828.6750000000001 mm - 1000 x 2349 px - 72 dpi
| 113,2 kB | .png | 74.083 x 173.919 mm - 210 x 493 px - 72 dpi
| 24,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,2 MB | .png | 145.143 x 340.94100000000003 mm - 2000 x 4698 px - 350 dpi
| 26,3 kB | .jpg | 52.564 x 123.47200000000001 mm - 149 x 350 px - 72 dpi
Diagram
Anvendelse generelt
Familiebillede (gruppefoto)
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 02.05.2026 14.05