schmersal_s_icon.png

SHGV/RD1/210/37+BO

Artikelnummer: 101198587

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
udenStandardlåsesystem
ZCentrallås-låsesystem
PPACRI standardlåsesystem
ZPCentrallås-PACRI-låsesystem

(2)
BLukkecylinder i bunden
LLukkecylinder til venstre
RLukkecylinder til højre

(3)
DEkstra lukkecylinder foran

(4)
01med et koldstrengshoved
1.1med to koldstrenghoveder

(5)
x1xNøglenummer (n) 100 - 999

(6)
x2xNøglenummer (-n) for ekstra lukkecylinder, front 32 - 99

(7)
BOAktuator lige
BOWAktuator bøjet
BORRadiusaktuator
BOWRRadiusaktuator bøjet
BOF/HIS.1Teleskopaktuator, montering bagfra
BOF/HIS.2Teleskopaktuator, montering oppefra
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Aluminiumshus
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SHGV/RD1/210/37+BO

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101198587

EAN (European Article Number)

4030661591193

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Materiale til kapsling

Aluminium / stål chromateret

Materiale af husovertræk

enamelled

Materiale til låsecylinder

Stål

husets farve

Rød

Farve på nøgle

Sølv

Farve på nøglehoved

Sølv

Bruttovægt

450 g

Generelle data - egenskaber

Antal aktiverende retninger

4

Antal nøgler

2

Mekaniske data

Aktuator

lige

Position på nøgleomskifter

centreret

højre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

950 N

Låsestyrke, maksimum

1.250 N

Holdekraft

5 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,2 m/s

Nøglenummer primærcylinder

210

Nøglenummer sekundærcylinder

37

Mekaniske data - afmåling

Længde

87 mm

Bredde

87 mm

Højde

103 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Modstand over for slag

30 g / 18 ms

Vibrationsfasthed

Vibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz

Elektrisk data

Koblingsfrekvens

5 /h

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Bemærk

Bemærk (generelt)

Ekstra lukkecylinder foran, kun ved version "L" og "R"


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 18.04.2026 15.37