SHGV/R01/110+BOF/HIS.2
| Produkttypebetegnelse: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| uden | Standardlåsesystem |
| Z | Centrallås-låsesystem |
| P | PACRI standardlåsesystem |
| ZP | Centrallås-PACRI-låsesystem |
| (2) | |
| B | Lukkecylinder i bunden |
| L | Lukkecylinder til venstre |
| R | Lukkecylinder til højre |
| (3) | |
| D | Ekstra lukkecylinder foran |
| (4) | |
| 01 | med et koldstrengshoved |
| 1.1 | med to koldstrenghoveder |
| (5) | |
| x1x | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
| (6) | |
| x2x | Nøglenummer (-n) for ekstra lukkecylinder, front 32 - 99 |
| (7) | |
| BO | Aktuator lige |
| BOW | Aktuator bøjet |
| BOR | Radiusaktuator |
| BOWR | Radiusaktuator bøjet |
| BOF/HIS.1 | Teleskopaktuator, montering bagfra |
| BOF/HIS.2 | Teleskopaktuator, montering oppefra |
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
SHGV/R01/110+BOF/HIS.2 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001883 |
| EAN (European Article Number) |
4030661417066 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Aktivt princip |
mekanisk |
| Materiale til kapsling |
Aluminium / stål chromateret |
| Materiale af husovertræk |
enamelled |
| Materiale til låsecylinder |
Stål |
| husets farve |
Rød |
| Farve på nøgle |
Sølv |
| Farve på nøglehoved |
Sølv |
| Bruttovægt |
450 g |
Generelle data - egenskaber
| Antal aktiverende retninger |
4 |
| Antal nøgler |
1 |
Mekaniske data
| Aktuator |
bevægelig |
| Position på nøgleomskifter |
højre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
| Låsestyrke til EN ISO 14119 |
950 N |
| Låsestyrke, maksimum |
1.250 N |
| Holdekraft |
5 N |
| Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
| Nøglenummer |
110 |
Mekaniske data - afmåling
| Længde |
43 mm |
| Højde |
103 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
| Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
| Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz |
Elektrisk data
| Koblingsfrekvens |
5 /h |
Forskellige data
| Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Dataark (midlertidig pdf)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kshgvf14
| 848,3 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi
| 65,9 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 px - 72 dpi
| 56,1 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 px - 72 dpi
| 44,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,6 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 px - 350 dpi
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kaz33f20
| 579,8 kB | .jpg | 312.208 x 625.1220000000001 mm - 885 x 1772 px - 72 dpi
| 60,8 kB | .png | 74.083 x 148.167 mm - 210 x 420 px - 72 dpi
| 29,1 kB | .jpg | 61.736000000000004 x 123.47200000000001 mm - 175 x 350 px - 72 dpi
| 22,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,5 MB | .png | 169.333 x 339.005 mm - 2000 x 4004 px - 300 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Aktuatorradius
Aktuatorradius
Anvendelse Illustration Produkt
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 20.04.2026 22.41