schmersal_s_icon.png

SHGV/LD1/109/58+BO

Artikelnummer: 103011554

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
udenStandardlåsesystem
ZCentrallås-låsesystem
PPACRI standardlåsesystem
ZPCentrallås-PACRI-låsesystem

(2)
BLukkecylinder i bunden
LLukkecylinder til venstre
RLukkecylinder til højre

(3)
DEkstra lukkecylinder foran

(4)
01med et koldstrengshoved
1.1med to koldstrenghoveder

(5)
x1xNøglenummer (n) 100 - 999

(6)
x2xNøglenummer (-n) for ekstra lukkecylinder, front 32 - 99

(7)
BOAktuator lige
BOWAktuator bøjet
BORRadiusaktuator
BOWRRadiusaktuator bøjet
BOF/HIS.1Teleskopaktuator, montering bagfra
BOF/HIS.2Teleskopaktuator, montering oppefra
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Aluminiumshus
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SHGV/LD1/109/58+BO

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103011554

EAN (European Article Number)

4030661479255

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Materiale til kapsling

Aluminium / stål chromateret

Materiale af husovertræk

enamelled

Materiale til låsecylinder

Stål

husets farve

Rød

Farve på nøgle

Sølv

Farve på nøglehoved

Sølv

Bruttovægt

450 g

Generelle data - egenskaber

Antal aktiverende retninger

4

Antal nøgler

2

Mekaniske data

Aktuator

lige

Position på nøgleomskifter

centreret

venstre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

950 N

Låsestyrke, maksimum

1.250 N

Holdekraft

5 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,2 m/s

Nøglenummer primærcylinder

109

Nøglenummer sekundærcylinder

58

Mekaniske data - afmåling

Længde

87 mm

Bredde

87 mm

Højde

103 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Modstand over for slag

30 g / 18 ms

Vibrationsfasthed

Vibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz

Elektrisk data

Koblingsfrekvens

5 /h

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Bemærk

Bemærk (generelt)

Ekstra lukkecylinder foran, kun ved version "L" og "R"

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 18.04.2026 16.53