schmersal_s_icon.png

SHGV/ESS21S2/131/103

Artikelnummer: 101205829

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
udenStandardlåsesystem
ZCentrallås-låsesystem

(2)
udenStandard, sølv
/SRfarvet nøgleclos

(3)
xxxNøglenummer (n) 100 - 999

(4)
oo/ooFarve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå.

(5)
1031 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Aluminiumshus
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SHGV/ESS21S2/131/103

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101205829

EAN (European Article Number)

4030661585987

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Version

Nøgle - Omskifter- Montering på forplade

Installationsforhold (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til låsecylinder

Stål

Frontringens materiale

Aluminium

Farve til låsecylinder

Sølv

Farve på kontaktelementet

Sort

Farve til frontringen

Sølv

Farve på nøglehoved

Sølv

Bruttovægt

136 g

Generelle data - egenskaber

Låsning

Ja

Fuldt isoleret

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal stempler

1

Antal afbryderpositioner

2

Mekaniske data

Sikring

Dreje oplåsning

Stilling til udtagning af nøgle

Stilling I

90°

Låsestilling

højre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Fastgørelse

Monteringsflange

Tilspændingsmoment skruelængde

0,6 Nm

Nøglenummer

131

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,5 mm², stiv

0,5 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², stiv

2,5 mm², fleksibel

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Tilspændingsmoment af Klemmer

1 Nm

Mekaniske data - afmåling

Længde x Bredde x Højde

Højde med nøgle (og kontaktelement): 60 mm (119 mm)

Diameter på frontring

29,5 mm

Diameter på låsecylinder

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Gittermål

40 x 50 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Beskyttelsesklasse på kontrolrum

IP40

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Modstand over for slag

110 g / 4 ms

Vibrationsfasthed

Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 V

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

8 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

5 A

Lavspændingskompatibilitet

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Koblingselement

Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Preltid, maksimum

5 ms

Koblingsfrekvens

5 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 30.04.2026 18.05