NHS40/O.VA-PL.-3037-3050
NHS40/O.VA-PL.-3037-3050
Downloads
| Produkttypebetegnelse: NHS(1)(2)(3)(4) |
| (1) | |
| uden | Sort håndtag med sølvfarvet underlag |
| NH | Rødt håndtag med gul baggrund |
| (2) | |
| 16 | 16A Version |
| 40 | 40A Version |
| 63 | 63A Version |
| (3) | |
| /2-POL | Topolet version (kun 16A version) |
| /4-POL | Firpolet version (kun 16A version) |
| uden | med forstærkningsplade (kun 40A & 63A version) |
| /O.VA-PL. | uden forstærkningsplade med markeringsskilt (NHS-4...) (kun 40A & 63A version) |
| (4) | |
| -3034 | med lille markeringsskilt (i stedet for NHS-4... skilt med NHS-9... skilt) (kun 40A & 63A version) |
| -3037 | med monterede ekstraklemmer til N og PE (kun 40A & 63A version) |
| -3050 | Hovedafbryderblok 90° drejet (terminaler vandrette) |
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
NHS40/O.VA-PL.-3037-3050 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103035113 |
| EAN (European Article Number) |
4030661537825 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
| Version |
Hovedafbryder 40 A Montering på forplade |
| Konstruktionsform |
Rund Stor mærkningsplade |
| Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
| Omskifter |
lang |
| Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
| Materiale af etiket |
Rustfrit stål (V4A) |
| Materiale til holder |
Rustfrit stål (V4A) |
| Frontringens materiale |
ABS, forkromet |
| Materiale til håndtag |
ABS |
| Farve på etiket |
Sølv |
| Farve til holder |
Sølv |
| Farve på kontaktelementet |
Sort |
| Farve til frontringen |
Sølv |
| Farve på håndtag |
Sort |
| Farve på bælg |
Sort |
| Bruttovægt |
350 g |
Generelle data - egenskaber
| Udgangsstilling kan aflåses |
Ja |
| Låsning |
Ja |
| Fuldt isoleret |
Ja |
| Antal tilslutninger mekanisk |
2 |
| Antal afbryderpositioner |
1 |
| Number of main contacts |
3 |
Mekaniske data
| Sikring |
Dreje oplåsning |
| Låsestilling |
højre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
| Koblingsvinkel, højre |
90 ° |
| Fastgørelse |
Skruer |
| Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
| Mounting position main contacts |
90° |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutningskvadrat, minimum |
1 mm², stiv 0,75 mm², fleksibel |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
10 mm², stiv 6 mm², fleksibel |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
| Kvadrat |
8 AWG |
| Tilspændingsmoment af Klemmer |
2,5 Nm |
| Forbindelse (mekanisk) |
Screw terminals |
Mekaniske data - afmåling
| Højde |
118 mm |
| Mounting height |
29 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Monteringsdybde |
85 mm |
| Bemærk (monteringsdybde) |
Plus tilslutning |
| Diameter |
100 mm |
| Diameter på aktuatorhoved |
44,5 mm |
| Diameter på frontring |
44,5 mm |
| Længde på omskifter |
52 mm |
| Diameter på håndtag |
39 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
| Tykkelse af frontplade, maksimum |
5 mm |
| Bemærk |
Pr. hus |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 IP69 |
| Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
| Modstand over for slag |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50 °C encapsulated +40 °C |
| Ambient temperature, switch element, minimum |
open -25 °C encapsulated -25 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
40 A |
| Rated operating voltage |
690 VAC |
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
15.000 A |
| Koblings effekt, AC-3 |
11.000 W |
| Koblings effekt, AC-23 |
15.000 W |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Forskellige data
| Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikker feltboks med decentrale I/O´s Sikker feltboks med decentrale I/O´s |
Inkluderet
| Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Scope of delivery with pre-assembled additional modules MGH2-00A01 and MFH2-00A01 without strengthening plate, with marking plate |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: knhs-f12
| 367,8 kB | .jpg | 352.778 x 462.492 mm - 1000 x 1311 px - 72 dpi
| 49,5 kB | .png | 74.083 x 97.01400000000001 mm - 210 x 275 px - 72 dpi
| 39,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,1 MB | .png | 169.333 x 221.996 mm - 2000 x 2622 px - 300 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 94.19200000000001 x 123.47200000000001 mm - 267 x 350 px - 72 dpi
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 28.04.2026 16.53