M 630-11-5-A30
- Kunstof hus
- lodeterminaler, eller universal terminaler
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
M 630-11-5-A30 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
151061501 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
| Materiale til aktuatoren |
Glass-fibre, thermoplastic |
| Armmateriale |
Stainless steel |
| Bruttovægt |
12 g |
Generelle data - egenskaber
| Antal bryderkontakter |
1 |
| Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
| Aktuator |
Lever shape A |
| Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
| Kontakt åbning |
0.9 mm |
| Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
| Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
| Gentagelsespræcision af koblingspunkterne |
0,05 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Universal connection |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Omgivende forhold
| Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
| Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP00 |
| Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
250 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
| Grad af forurening iht. VDE 0100 |
2 |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
10 A |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
4 A |
| Koblingselement |
Change-over contact with single break |
| Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
| Preltid, maksimum |
5 ms |
| Koblingsfrekvens |
10.000 /h |
| Skiftetid, maksimum {ms} |
30 ms |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: KM630F02
| 192,2 kB | .jpg | 202.494 x 145.344 mm - 574 x 412 px - 72 dpi
| 35,5 kB | .png | 74.083 x 53.269000000000005 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 67,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 88.54700000000001 mm - 350 x 251 px - 72 dpi
| 46,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,0 MB | .png | 142.697 x 102.456 mm - 2000 x 1436 px - 356 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 19.04.2026 17.24