HHS40-BL-SW-3050
- hygiejnerigtigt design
- Låsbar med lås
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
HHS40-BL-SW-3050 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103059193 |
| EAN (European Article Number) |
4030661667720 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A DIN EN 1672-2 |
| Klimastress |
DIN IEC 60068-2-78 DIN IEC 60068-2-30 |
| Version |
Hovedafbryder 40 A Montering på forplade |
| Konstruktionsform |
Stor mærkningsplade |
| Installationsforhold (mekaniske) |
all surfaces min 3° to the horizontal |
| Omskifter |
lang |
| Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
| Materiale af etiket |
Rustfrit stål (V4A) |
| Materiale til holder |
Rustfrit stål (V4A) |
| Frontringens materiale |
Stainless steel (V4A) |
| Materiale til håndtag |
ABS |
| Farve på etiket |
Sølv |
| Farve til holder |
Sølv |
| Farve på kontaktelementet |
Sort |
| Farve til frontringen |
Sølv |
| Farve på håndtag |
Sort |
| Farve på bælg |
Blå |
| Farve, tætningen |
Blå |
| Bruttovægt |
291 g |
Generelle data - egenskaber
| Udgangsstilling kan aflåses |
Ja |
| Låsning |
Ja |
| Antal afbryderpositioner |
1 |
| Number of main contacts |
3 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Klassifikation
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Sikring |
Dreje oplåsning |
| Låsestilling |
højre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
| Koblingsvinkel, højre |
90 ° |
| Fastgørelse |
central nut |
| Drejemoment til møtrikker, maksimum |
4 Nm |
| Mounting position main contacts |
90° |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutningskvadrat, minimum |
1 mm², stiv 0,75 mm², fleksibel |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
10 mm², stiv 6 mm², fleksibel |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
| Kvadrat |
8 AWG |
| Tilspændingsmoment af Klemmer |
2,5 Nm |
| Forbindelse (mekanisk) |
Screw terminals |
Mekaniske data - afmåling
| Længde |
72 mm |
| Højde |
114 mm |
| Mounting height |
32 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Monteringsdybde |
77 mm |
| Bemærk (monteringsdybde) |
Plus tilslutning |
| Diameter |
100 mm |
| Diameter på frontring |
45 mm |
| Længde på omskifter |
52,5 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
| Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
| Bemærk |
Pr. hus |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 IP69K |
| Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
| Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
| Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
| Modstand over for slag |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
| Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50 °C encapsulated +40 °C |
| Ambient temperature, switch element, minimum |
open -25 °C encapsulated -25 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
40 A |
| Rated operating voltage |
690 VAC |
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
15.000 A |
| Koblings effekt, AC-3 |
11.000 W |
| Koblings effekt, AC-23 |
15.000 W |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Forskellige data
| Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikker feltboks med decentrale I/O´s Sikker feltboks med decentrale I/O´s |
Inkluderet
| Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG without strengthening plate, with marking plate |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Producenterklæring, KAS
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: khhs-f21
| 181,9 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 33,3 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 27,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,7 MB | .png | 169.333 x 169.333 mm - 2000 x 2000 px - 300 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | H program |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 19.04.2026 13.48