schmersal_s_icon.png

HDT-BL-WS-569

Artikelnummer: 103059511

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • hygiejnerigtigt design
  • blå, synlige tætningselementer
  • Skræddersyet symbolik mulig

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

HDT-BL-WS-569

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103059511

EAN (European Article Number)

4030661664736

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Version

Trykknap

Montering på forplade

Konstruktionsform

Rund

Tastning

Installationsforhold (mekaniske)

all surfaces min 3° to the horizontal

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Materiale til operatorerne

Plastik

Frontringens materiale

Stainless steel (V4A)

Materiale til tætningsbælg

Silikone

Farve på betjeningsdel

Hvid

Farve til frontringen

Sølv

Farve på bælg

Blå

Farve, tætningen

Blå

Bruttovægt

47 g

Generelle data - egenskaber

Med symbolmærkning

Ja (1)

Monteringsflange

Ja

Sondering mulig

Ja

Fuldt isoleret

Ja

Antal afbryderpositioner

1

Number of contact elements, maximum

6

Anti-torsion protection

Yes

Klassifikation

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Sikring

uden

Mekanisk levetid, kommandoenheder

1.000.000 koblinger

Aktuator-takt

3,5 mm

Fastgørelse

central nut

Drejemoment til møtrikker, maksimum

4 Nm

Symbol Mærkning Nummer

569

Design af mærkningen

Laser

Typisk aktiveringskraft for trykknappen

16 N

Mekaniske data - afmåling

Bredde, maksimum

46 mm

Højde

60 mm

Mounting height

13 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

47 mm

Bemærk (monteringsdybde)

Depth behind front panel including one contact element

Diameter på tasteareal

22 mm

Diameter på frontring

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1,5 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Gittermål

65 x 65 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Relativ fugtighed, maksimum

93 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

5 g

Modstand over for slag

<50 g (EN 60068-2-27)

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Elektrisk data

Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum

1.000 /h

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Scope of delivery with contact carrier SMF

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 18.04.2026 15.07