HDT-BL-SW-101
- hygiejnerigtigt design
- blå, synlige tætningselementer
- Skræddersyet symbolik mulig
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
HDT-BL-SW-101 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103059177 |
| EAN (European Article Number) |
4030661663609 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
| Version |
Trykknap Montering på forplade |
| Konstruktionsform |
Rund Tastning |
| Installationsforhold (mekaniske) |
all surfaces min 3° to the horizontal |
| Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
| Materiale til operatorerne |
Plastik |
| Frontringens materiale |
Stainless steel (V4A) |
| Materiale til tætningsbælg |
Silikone |
| Farve på betjeningsdel |
Sort |
| Farve til frontringen |
Sølv |
| Farve på bælg |
Blå |
| Farve, tætningen |
Blå |
| Bruttovægt |
47 g |
Generelle data - egenskaber
| Med symbolmærkning |
Ja (1) |
| Monteringsflange |
Ja |
| Sondering mulig |
Ja |
| Fuldt isoleret |
Ja |
| Antal afbryderpositioner |
1 |
| Number of contact elements, maximum |
6 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Klassifikation
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Sikring |
uden |
| Mekanisk levetid, kommandoenheder |
1.000.000 koblinger |
| Aktuator-takt |
3,5 mm |
| Fastgørelse |
central nut |
| Drejemoment til møtrikker, maksimum |
4 Nm |
| Symbol Mærkning Nummer |
101 |
| Design af mærkningen |
Laser |
| Typisk aktiveringskraft for trykknappen |
16 N |
Mekaniske data - afmåling
| Bredde, maksimum |
46 mm |
| Højde |
60 mm |
| Mounting height |
13 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Monteringsdybde |
47 mm |
| Bemærk (monteringsdybde) |
Depth behind front panel including one contact element |
| Diameter på tasteareal |
22 mm |
| Diameter på frontring |
45 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
| Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
| Gittermål |
65 x 65 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 IP69K |
| Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
| Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
| Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
| Modstand over for slag |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Elektrisk data
| Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum |
1.000 /h |
Inkluderet
| Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Producenterklæring, KAS
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: khdt-f03-101
| 224,1 kB | .jpg | 352.778 x 318.558 mm - 1000 x 903 px - 72 dpi
| 42,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 111.47800000000001 mm - 350 x 316 px - 72 dpi
| 38,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 44,4 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 2,2 MB | .png | 169.333 x 152.823 mm - 2000 x 1805 px - 300 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | H program |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 18.04.2026 15.00