G50-025Z33Y-2788
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
G50-025Z33Y-2788 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001126 |
| EAN (European Article Number) |
4030661422213 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
| Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
| Materiale til dækslet |
Plastik, Thermoplastik |
| Bruttovægt |
1.309 g |
Generelle data - egenskaber
| Antal bryderkontakter |
3 |
| Antal brydere, venstre |
3 |
| Antal blænder |
3 |
| Antal blænder, venstre |
3 |
| Antal kamme |
3 |
| Antal kamme 30° |
1 |
| Justerbare kamme foran |
Yes |
Mekaniske data
| Udboring til aksel |
4 mm |
| Fastgørelse |
floor mounting |
| Udvekslingsforhold |
1:25 |
| Type af akselmontering |
Groove and feather key |
Mekaniske data - Tilslutning
| Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
| Længde |
244 mm |
| Bredde |
120 mm |
| Højde |
114 mm |
| Length of shaft |
44 mm |
| Tolerance på diameteren af akselboringen |
H12 |
| Diameter på aksel |
12 mm |
| Tolerance på akseldiameteren |
h8 |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
250 VAC |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
| Koblingselement venstre |
Z 6881-11-1 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
EF overensstemmelseserklæring
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kg50-f03
| 502,7 kB | .jpg | 352.778 x 348.897 mm - 1000 x 989 px - 72 dpi
| 69,8 kB | .png | 74.083 x 73.378 mm - 210 x 208 px - 72 dpi
| 69,8 kB | .png | 74.083 x 73.378 mm - 210 x 208 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,5 MB | .png | 169.333 x 167.386 mm - 2000 x 1977 px - 300 dpi
| 72,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 122.061 mm - 350 x 346 px - 72 dpi
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kg50-f08
| 590,3 kB | .jpg | 352.425 x 566.2080000000001 mm - 999 x 1605 px - 72 dpi
| 80,6 kB | .png | 74.083 x 118.88600000000001 mm - 210 x 337 px - 72 dpi
| 80,6 kB | .png | 74.083 x 118.886 mm - 210 x 337 px - 72 dpi
| 31,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,5 MB | .png | 705.556 x 1132.769 mm - 2000 x 3211 px - 72 dpi
| 34,7 kB | .jpg | 76.906 x 123.47200000000001 mm - 218 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Dimensional tegning (diverse)
Montageeksempel
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | G50, G150, G50-2047 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Gearafbryder |
| Relevante direktiver: | Gyldig til 19. april 2016 | Gyldig fra 20. april 2016 | |
| Maskindirektivet 1) | 2006/42/EG | 2006/42/EG | |
| Lavspændingsdirektiv 2) | 2006/95/EG | 2014/35/EU | |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
| Anbringelse af CE-mærkningen: | 1) Til sikkerhedskomponenter, der er mærket med "safety component" på typeskiltet 2) til gearkontakter uden sikkerhedsfunktion |
| Anvendte standarder: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 10. Februar 2016 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 03.05.2026 05.13