schmersal_s_icon.png

G50-017T22/22Y

Artikelnummer: 101169603

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metalhus med slagfast plasthætte
  • forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
  • enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

G50-017T22/22Y

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101169603

EAN (European Article Number)

4030661296036

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Materiale til dækslet

Plastik, Thermoplastik

Bruttovægt

1.295 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

4

Antal brydere, venstre

2

Antal brydere, højre

2

Antal blænder

4

Antal blænder, venstre

2

Antal blænder, højre

2

Mekaniske data

Fastgørelse

floor mounting

Udvekslingsforhold

1:17

Type af akselmontering

Full shaft

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde

244 mm

Bredde

120 mm

Højde

114 mm

Length of shaft

44 mm

Diameter på aksel

12 mm

Tolerance på akseldiameteren

h8

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Koblingselement venstre

T 6881-11-1

Koblingselement højre

T 6881-11-1

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:G50, G150,
G50-2047
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Gearafbryder
Relevante direktiver: Gyldig til
19. april 2016
Gyldig fra
20. april 2016
 Maskindirektivet 1)2006/42/EG2006/42/EG
 Lavspændingsdirektiv 2)2006/95/EG2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU2011/65/EU
Anbringelse af CE-mærkningen:1) Til sikkerhedskomponenter, der er mærket med "safety component" på typeskiltet
2) til gearkontakter uden sikkerhedsfunktion
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 10. Februar 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 18.04.2026 18.37