schmersal_s_icon.png

EX-ZR 235-11Z-1637-3D

Artikelnummer: 101210744

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H

(3)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(4)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(5)
1297Kapsling med tværgående huller

(6)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(7)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-ZR 235-11Z-1637-3D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101210744

EAN (European Article Number)

4030661387628

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

2

22

Eksplosionsbeskyttet kategori

3G

3D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Producenterklæring

ATEX Zone 2 og 22

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50047

c

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

200 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Aktuator kraft, minimum

9 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

19 N

Aktiveringshastighed, minimum

120 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelforskruning, minimum

7 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

12 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

30 mm

Højde på føler

86 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Preltid, maksimum

3 ms

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Skiftetid, minimum

5,5 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Inkluderet

Inkluderet

Ex-godkendt kabelovergang

Diagram over afbrydervandring

Diagram

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 27.04.2026 16.28