EX-SHGV/ESS21S2/226/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/226/11033-3G/D
Downloads
| Produkttypebetegnelse: EX-SHGV/ESS21S2/(1)/11033-3G/D |
| (1) | |
| ... | Nøglenummer |
- Nøgle-operede valgafbrydere
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- metal hus
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
EX-SHGV/ESS21S2/226/11033-3G/D |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103055748 |
| EAN (European Article Number) |
4030661647371 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Eksplosionsbeskyttelse
| Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
| Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
| Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Version |
Nøgle - Omskifter- Montering på forplade |
| Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
| Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
| Materiale til låsecylinder |
Stål |
| Frontringens materiale |
Aluminium |
| Farve til låsecylinder |
Sølv |
| Farve på kontaktelementet |
Sort |
| Farve til frontringen |
Sølv |
| Farve på nøglehoved |
Sølv |
| Bruttovægt |
136 g |
Generelle data - egenskaber
| Låsning |
Ja |
| Fuldt isoleret |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal stempler |
1 |
| Antal afbryderpositioner |
2 |
Mekaniske data
| Sikring |
Dreje oplåsning |
| Stilling til udtagning af nøgle |
Stilling I 90° |
| Låsestilling |
højre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
| Slagkraft, maksimum |
4 J |
| Fastgørelse |
Monteringsflange |
| Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
| Nøglenummer |
200 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
| Tilspændingsmoment af Klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - afmåling
| Længde x Bredde x Højde |
Højde med nøgle (og kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
| Diameter på frontring |
29,5 mm |
| Diameter på låsecylinder |
22 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
| Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
| Gittermål |
40 x 50 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 |
| Beskyttelsesklasse på kontrolrum |
IP40 |
| Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
| Ambient temperature |
+0 ... +70 °C |
| Modstand over for slag |
110 g / 4 ms |
| Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
400 V |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
10 A |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
8 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
5 A |
| Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
| Koblingselement |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
| Preltid, maksimum |
5 ms |
| Koblingsfrekvens |
5 /h |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.8140000000001 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.73100000000001 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 27,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,7 MB | .png | 169.249 x 253.91500000000002 mm - 1999 x 2999 px - 300 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name and designation of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 23, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 27.04.2026 11.45