ASMM-2M-PB-RRSS
- 2 AS interface master integreret
- : PROFIBUS DP
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45; ; Web-Server integreret
- ,
-
-
Bestillings data
| Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
| Produkttypebetegnelse |
ASMM-2M-PB-RRSS |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001348 |
| EAN (European Article Number) |
4030661425498 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Materiale til kapsling |
Metal |
| Bruttovægt |
972 g |
Sprog filter
Datablad
Sådan kommer du igang
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Systemhåndbog
UL-certifikat
WEB-grænseflade
Dataark (midlertidig pdf)
Konfigurationssoftware (dokument med link)
Andet
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kasmmf05
| 630,4 kB | .jpg | 352.778 x 327.37800000000004 mm - 1000 x 928 px - 72 dpi
| 51,8 kB | .png | 74.083 x 68.792 mm - 210 x 195 px - 72 dpi
| 87,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 114.653 mm - 350 x 325 px - 72 dpi
| 73,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,6 MB | .png | 169.333 x 157.05700000000002 mm - 2000 x 1855 px - 300 dpi
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 20.04.2026 17.53