AZ 16 zvrk-M16-2254
| 产品描述: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| 无 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
| 02 | 2 NC 触点 |
| 03 | 3 NC 触点 |
| 12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
| (2) | |
| 无 | 回弹力 |
| R | 扣紧力30N |
| (3) | |
| G24 | 带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本) |
| (4) | |
| M16 | 电缆入口M16 |
| M20 | M20接线口 |
| ST | 连接器M12,4芯,底部 |
| STL | 连接器M12,4芯,左侧 |
| STR | 连接器M12,4芯,右侧 |
| (5) | |
| 2254 | 扣紧力5N |
| 1762 | 上端面安装 |
| 1637 | 镀金触头 |
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- 多编码
- 长寿命
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 对灰土不敏感
- 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
订货数据
| 型号 |
AZ 16 zvrk-M16-2254 |
| 商品编号(订购编号) |
151167057 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-02 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-02 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-02 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC002592 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC002592 |
许可 - 标准
| 证书 |
cULus CCC |
总体数据
| 标准型 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
| 编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
| 工作原理 |
机械式 |
| 外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
| 毛重 |
115 g |
总体数据 - 产品特性
| 操动方向数量 |
3 |
| 辅助触点数量 |
1 |
| 安全触点数量 |
1 |
| 电缆接头数量 |
3 |
安全评估
| 标准型 |
EN ISO 13849-1 |
| 性能水平,最高 |
c |
| 类别 |
1 |
| B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
| 注意 |
按要求提供电气寿命。 |
| B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
| 注意 |
在10% Ie 及阻性负载时 |
| 任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
| 请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
| 性能水平,最高 |
d |
| 类别 |
3 |
| 注意 |
用于双通道,并配有合适的逻辑单元。 |
| 任务时间 |
20 年 |
机械参数
| 机械寿命, 最少 |
1,000,000 操作 |
| 锁定力 |
5 N |
| 肯定断开行程 |
8 mm |
| 每个 NC 触点的正断开力, 最小力 |
10 N |
| 肯定断开操作力,最小 |
10 N |
| 操动速度,最大 |
2 m/s |
| 安装 |
螺钉 |
| 固定螺丝类型 |
2x M6 |
机械参数 - 连接技术
| Type of electrical connection |
螺丝端子 M16 x 1.5 |
| 电缆入口 |
3 x M16 x 1,5 |
| 连接器 |
螺丝端子 |
| 线缆截面,最小 |
.25 mm² |
| 电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
| 注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
| 允许的电缆类型 |
实心单线 实心多导线 可调 |
机械参数 - 尺寸
| 传感器长度 |
30 mm |
| 传感器宽度 |
52 mm |
| 传感器高度 |
90 mm |
环境条件
| 防护等级 |
IP67 |
| 工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
| 储存和运输温度 |
-40 ... +85 °C |
| 最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
500 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
| 过电压级别 |
III |
| 污染等级 |
3 |
电气参数
| 热测试电流 |
10 A |
| 要求额定短路电流 |
1,000 A |
| 开关元件 |
1个NO 触点, 1个NC 触点 |
| 开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
| 开关频率 |
4,000 /h |
| 触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 安全触点
| 电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
| 电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
| 电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
| 电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
发货范围
| 发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
EU-声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kaz16f01
| 919,0 kB | .jpg | 352.778 x 571.8530000000001 mm - 1000 x 1621 px - 72 dpi
| 130,4 kB | .png | 74.083 x 119.944 mm - 210 x 340 px - 72 dpi
| 47,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 10,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 269.99 mm - 2000 x 3242 px - 305 dpi
| 64,9 kB | .jpg | 76.2 x 123.47200000000001 mm - 216 x 350 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
开关行程图
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | AZ 15 AZ 16 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2008 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1: 2017 ISO 14119: 2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, December 20, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | AZ 15 AZ 16 |
| Year of construction: | See identification plate |
| Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, January 14, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Uwe Seeger Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/5/1 上午12:50


