schmersal_s_icon.png

rotatório

AZM 40

AZM 40


  • Forma construtiva pequena e plana
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 40 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Ir para a categoria
AZM300

AZM300


  • design higiênico
  • Tipo de protecção IP69
  • Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Formato compacto
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Ligação em série
  • Desbloqueio auxiliar

Ir para a categoria