SLC440COM-ER-0650-30
SLC440COM-ER-0650-30
| Descrição do tipo de produtos: SLC440COM-ER(1)-(2) |
| (1) | |
| 0330 | Altura do campo de proteção 330 mm |
| 0410 | Altura do campo de proteção 410 mm |
| 0490 | Altura do campo de proteção 490 mm |
| 0570 | Altura do campo de proteção 570 mm |
| 0650 | Altura do campo de proteção 650 mm |
| 0730 | Altura do campo de proteção 730 mm |
| 0810 | Altura do campo de proteção 810 mm |
| 0890 | Altura do campo de proteção 890 mm |
| 0970 | Altura do campo de proteção 970 mm |
| 1050 | Altura do campo de proteção 1050 mm |
| 1130 | Altura do campo de proteção 1130 mm |
| 1210 | Altura do campo de proteção 1210 mm |
| 1290 | Altura do campo de proteção 1290 mm |
| 1370 | Altura do campo de proteção 1370 mm |
| 1450 | Altura do campo de proteção 1450 mm |
| 1530 | Altura do campo de proteção 1530 mm |
| 1610 | Altura do campo de proteção 1610 mm |
| 1690 | Altura do campo de proteção 1690 mm |
| 1770 | Altura do campo de proteção 1770 mm |
| 1850 | Altura do campo de proteção 1850 mm |
| 1930 | Altura do campo de proteção 1930 mm |
| (2) | |
| 14 | Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m |
| 35 | Resolução 35 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m |
| (*) | |
| Resolução 14 mm Altura do campo de proteção 1530 e 1930 mm com faixa de alcance de 0.3 m … 6 m Resolução 35 mm Altura do campo de proteção 1850 e 1930 mm com faixa de alcance de 0.3 m … 6 m | |
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Arranque automático ou rearme manual
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Código para encomenda
| Código ACE Schmersal |
1193058901 |
| Descrição do tipo de produtos |
SLC440COM-ER-0650-30 |
| Número de artigo (Número de encomenda) |
163003944 |
| EAN (European Article Number) |
4030661435220 |
| Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-27-04 |
| Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-27-04 |
| Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
| Número ETIM, versão 7.0 |
EC002549 |
| Número ETIM, versão 6.0 |
EC002549 |
Homologações - Instruções
| Certificados |
TÜV cULus |
Propriedades globais
| Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Orientação (versão de software) |
as of 2024 Version 4.0 |
| Material do invólucro |
Alumínio |
| Tempo de reação, máximo |
10 ms |
| Peso bruto |
1.120 g |
| Potência de transmissão Bluetooth, máximo |
2 µW |
| Frequência de transmissão Bluetooth |
2.400 … 2.483 GHz |
| Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1 |
Category 0 |
| Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471 |
free group |
Propriedades globais - Características
| Reset manual |
Sim |
| Indicação integrada, estado |
Sim |
| Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
| Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
| Número de feixes |
32 |
Classificação
| Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
| Performance Level, até |
e |
| Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
| Valor PFH |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
| Vida útil |
20 Ano(s) |
| Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
| Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Altura do campo de proteção |
650 mm |
| Alcance mínimo do campo de proteção, |
0,3 m |
| Alcance máximo do campo de proteção, |
10 m |
| Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - dimensões
| Conexão, conector |
Conector |
| Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 5 polos |
| Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 4 polos |
| Comprimento máximo do cabo conectável, |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
| Comprimento do sensor |
33 mm |
| Largura de sensor |
27,8 mm |
| Altura do sensor |
691 mm |
Ambiente
| Tipo de proteção |
IP67 |
| Temperatura ambiente |
-10 ... +50 °C |
| Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
| Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz |
| Resistência a impactos |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
| Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
| Tensão de operação |
24 VDC -20 % / +20 % |
| Medição da tensão de operação |
24 VDC |
| Corrente operacional nominal, Transmissor |
200 mA |
| Corrente operacional nominal, Recetor |
700 mA |
Electrical data - Control inputs
| Designação, entradas de comando |
Release / restart interlock |
| Tempo de acionamento para arranque manual |
100 … 1500 ms |
Dados elétricos - Saída de segurança
| Designação, saídas de segurança |
OSSD 1 and OSSD 2 |
| Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,25 A |
| Versão |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
| Corrente residual |
1 mA |
| Intervalo do impulso de teste, típico |
750 ms |
| Duração do impulso de teste, máximo |
0,15 ms |
| Classificação ZVEI CB24I, fonte |
C2 |
| Classificação ZVEI CB24I, descida |
C1 C2 |
| Capacidade de carga, máximo |
0,05 µF |
| Capacidade de carga, máximo |
2 H |
| Orientação |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
| Tensão de comutação |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
| Orientação |
According to EN 61131-2 |
| Orientação |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Indicação de Estado - LED 01
| Estado LED |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
| Posição do LED |
Receiver |
Indicação de Estado - LED 02
| Estado LED |
transmitting and status |
| Posição do LED |
Emitter |
Dados gerais
| Orientação (Aplicações de aplicação) |
protective mode/automatic, restart interlock, setting mode |
Descrição dos pinos
| Conexão |
Receiver |
| PIN 1 |
24 VDC power supply |
| PIN 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
| PIN 3 |
0 VDC Power supply |
| PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
| PIN 5 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
| Conexão |
Emitter |
| PIN 1 |
24 VDC power supply |
| PIN 2 |
Do not connect a signal (do not wire) |
| PIN 3 |
0 VDC power supply |
| PIN 4 |
Do not connect a signal (do not wire) |
Escopo do fornecimento
| Escopo do fornecimento |
Set com 2 cantoneiras de montagem |
Acessórios
| Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E 301 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação da inspeção da amostra do produto
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kslc4f67
| 16,9 kB | .jpg | 79.72800000000001 x 273.75600000000003 mm - 226 x 776 px - 72 dpi
| 750,9 kB | .jpg | 352.778 x 1212.144 mm - 1000 x 3436 px - 72 dpi
| 67,7 kB | .png | 74.083 x 254.353 mm - 210 x 721 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .jpg | 35.983000000000004 x 123.47200000000001 mm - 102 x 350 px - 72 dpi
| 12,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,0 MB | .png | 145.143 x 498.783 mm - 2000 x 6873 px - 350 dpi
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Generated at: 28/04/2026 16:02