S1LS/14 120VCA/CC BA15D
S1LS/14 120VCA/CC BA15D
Downloads
- Simples montagem
Tecnologia SMD Maior Brilho Imune a vibração mecânica
Código para encomenda
| Descrição do tipo de produtos |
S1LS/14 120VCA/CC BA15D |
| Número de artigo (Número de encomenda) |
167002659 |
| EAN (European Article Number) |
7895054860105 |
| Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-92 |
| Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-92 |
| Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-92-13 |
| Número ETIM, versão 7.0 |
EC002024 |
| Número ETIM, versão 6.0 |
EC002024 |
Propriedades globais
| Instruções |
IEC 60947-5-1 |
| Forma construtiva do compartimento |
Miniatura |
| Material do invólucro |
Alumínio |
| Material do invólucro |
Poliamida |
| Cor do invólucro |
Amarelo |
| Peso bruto |
4 g |
| Vida útil óptica, máxima |
50.000 h |
Propriedades globais - Características
| Número de LEDs |
1 |
Dados mecânicos - dimensões
| Conexão (mecânico) |
Baioneta BA15D |
Dados mecânicos - dimensões
| Comprimento |
26,5 mm |
| Largura |
15,1 mm |
| Diâmetro total |
15,1 mm |
| Altura da cúpula |
8 mm |
| Diâmetro do invólucro |
14,1 mm |
Ambiente
| Tipo de proteção |
IP65 |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
| Medição de isolação da tensão |
500 V |
| Categoria de sobre-tensão |
III |
Dados elétricos
| Potência máxima de consumo, |
20 mA |
| Medição da tensão de operação |
120 VAC |
| Medição da tensão de operação |
120 VDC |
| Potência admissão elétrica, máximo |
0,6 W |
| Material dos contatos, elétrico |
Prata, autolimpanta |
| Dados elétricos, máximo |
10 A |
Fluxo luminoso |
4.800 … 6.050 lm |
| Intensidade luminosa |
1.400 … 2.240 mcd |
Indicação de Estado
| Cor do LED |
amarelo |
Dados gerais
| Orientação (Aplicações de aplicação) |
Utilizado em botões iluminados |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: ks1ls10f01
| 139,2 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 19,1 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 21,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,7 MB | .png | 705.556 x 705.556 mm - 2000 x 2000 px - 72 dpi
| 22,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Generated at: 28/04/2026 00:41