schmersal_s_icon.png

BNS 36-02Z-R

Código do item: 161193132

Descrição do tipo de produtos:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(2)
semsem saída de diagnóstico
/011 normalmente fechado (NF)
101 contato normalmente aberto (NA)

(3)
semSem LED indicador de estado
GCom LED indicador de estado

(4)
semCabo de ligação
STcom conector

(5)
LPorta com fechamento à esquerda
RPorta na lateral direita

(6)
2750Versão com distância de comutação aumentada (em combinação com o actuador BPS 36-1-2750 ou BPS 36-2-2750)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

19315103

Descrição do tipo de produtos

BNS 36-02Z-R

Número de artigo (Número de encomenda)

161193132

EAN (European Article Number)

4030661359755

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

praticamente nivelado

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

88 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Número de normalmente fechados

2

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

25.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Ímã

Dobradiça de porta

À direita

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Orientação (distância do interruptor Sn)

Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.

Distância do interruptor garantida "ON"

7 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

17 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

1 m

Conexão, conector

Cabo

Número dos fios condutores

4

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Seção do cabo/fio

30 AWG

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

13 mm

Largura de sensor

88 mm

Altura do sensor

25 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Tensão de comutação, máximo

75 VDC

Corrente máxima de comutação

0,4 A

Capacidade de comutação, máximo

10 W

Elemento de comutação

2 contatos normalmente fechados (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BPS 36-2

BPS 36-1

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança

A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-3:2014
DIN EN ISO 14119:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, September 29, 2016
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Generated at: 20/04/2026 14:49