BNS 260-11Z-ST-R
| Descrição do tipo de produtos: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| 11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| 02 | 2 normalmente fechados (NF) |
| (2) | |
| sem | sem saída de diagnóstico |
| /01 | 1 normalmente fechado (NF) |
| (3) | |
| sem | Sem LED indicador de estado |
| G | Com LED indicador de estado |
| (4) | |
| sem | Cabo de ligação |
| ST | com conector |
| (5) | |
| L | Porta com fechamento à esquerda |
| R | Porta na lateral direita |
- Conector M8 x 1, 4 pólos
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação protegida
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Código para encomenda
| Código ACE Schmersal |
19341501 |
| Descrição do tipo de produtos |
BNS 260-11Z-ST-R |
| Número de artigo (Número de encomenda) |
161184363 |
| EAN (European Article Number) |
4030661321608 |
| Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-44-01 |
| Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-24-02 |
| Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
| Número ETIM, versão 7.0 |
EC002544 |
| Número ETIM, versão 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
| Certificados |
cULus |
Propriedades globais
| Instruções |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
| Princípio ativo |
Transmissão magnética |
| Condição de instalação (mecânico) |
praticamente nivelado |
| Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
| Peso bruto |
32 g |
Propriedades globais - Características
| Codificação |
Sim |
| Número de normalmente fechados |
1 |
| Número de normalmente abertos |
1 |
| Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
| Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
| Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
| B10D Contato normalmente fechado (NC) |
25.000.000 comutações |
| valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
| Elemento de atuação |
Ímã |
| Dobradiça de porta |
À direita |
| Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Mechanical data - Switching distances
| Orientação (distância do interruptor Sn) |
Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo. |
| Distância do interruptor garantida "ON" |
5 mm |
| Distância do sensor garantida "OFF" |
15 mm |
| Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Dados mecânicos - dimensões
| Conexão, conector |
Conector M8 |
| Binário de aperto da conexão elétrica |
0,3 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
| Comprimento do sensor |
13 mm |
| Largura de sensor |
26 mm |
| Altura do sensor |
36 mm |
Ambiente
| Tipo de proteção |
IP67 |
| Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
| Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
| Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
| Medição de isolação da tensão |
75 VDC 50 VAC |
| Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Dados elétricos
| Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
| Tensão de comutação, máximo |
30 VDC |
| Corrente máxima de comutação |
0,4 A |
| Capacidade de comutação, máximo |
10 VA |
| Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Escopo do fornecimento
| Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
| Recomendação (Atuador) |
BPS 260 |
| Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
| Orientação (geral) |
O número entre parêntesis indica o número do pino do conector. |
Exemplo de comutação
| Orientação (exemplo de comutação) |
Os contatos S13-S14 e S21-S22 terão de ser integrados no circuito de segurança. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade (Breve)
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kbns2f26
| 643,1 kB | .jpg | 352.778 x 542.219 mm - 1000 x 1537 px - 72 dpi
| 94,8 kB | .png | 73.73100000000001 x 113.59400000000001 mm - 209 x 322 px - 72 dpi
| 41,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,2 MB | .png | 169.333 x 260.35 mm - 2000 x 3075 px - 300 dpi
| 40,7 kB | .jpg | 80.433 x 123.47200000000001 mm - 228 x 350 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
Curva de característica
Clipart
Disposição dos contatos
Table of Contents
- 1 Sobre este documento
- 1.1 Função
- 1.2 A quem é dirigido o manual de instruções: pessoal técnico autorizado
- 1.3 Símbolos utilizados
- 1.4 Utilização correcta conforme a finalidade
- 1.5 Indicações gerais de segurança
- 1.6 Advertência contra utilização incorreta
- 1.7 Isenção de responsabilidade
- 2 Descrição do produto
- 2.1 Código para encomenda
- 2.2 Versões especiais
- 2.3 Descrição e utilização
- 2.4 Dados técnicos
- 3 Montagem
- 3.1 Instruções gerais de montagem
- 3.2 Dimensões
- 3.3 Deslocamento axial
- 3.4 Ajuste
- 4 Ligação elétrica
- 4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica
- 4.2 Variantes de contacto
- 4.3 Acessórios conector de encaixe
- 5 Colocação em funcionamento e manutenção
- 6 Desmontagem e eliminação
- 6.1 Desmontagem
- 6.2 Eliminação
1 Sobre este documento
1.1 Função
O presente documento fornece as informações necessárias para a montagem, a colocação em funcionamento, a operação segura e a desmontagem do dispositivo interruptor de segurança. O manual de instruções que se junta ao dispositivo deve ser mantido sempre em estado legível e guardado em local acessível.
1.2 A quem é dirigido o manual de instruções: pessoal técnico autorizado
Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.
Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter lido e entendido o manual de instruções, bem como de se ter familiarizado com as normas de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.
A seleção e montagem dos dispositivos, bem como a sua integração na técnica de comando, são vinculados a um conhecimento qualificado da legislação pertinente e requisitos normativos do fabricante da máquina.
Todas as informações são fornecidas sem garantia. Reservado o direito de alterações conforme o desenvolvimento tecnológico.
1.3 Símbolos utilizados
- Informação, dica, nota: Este símbolo identifica informações adicionais úteis.
- Cuidado: A não observação deste aviso de advertência pode causar avarias ou funcionamento incorreto.
Aviso: A não observação deste aviso de advertência pode causar danos pessoais e/ou danos na máquina.
1.4 Utilização correcta conforme a finalidade
A gama de produtos Schmersal não se destina a consumidores particulares.
Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir funções voltadas para a segurança, como parte integrante de um equipamento completo ou máquina. Está na responsabilidade do fabricante do equipamento ou máquina assegurar o funcionamento correto do equipamento completo.
O dispositivo interruptor de segurança pode ser utilizado exclusivamente conforme as considerações a seguir ou para as finalidades homologadas pelo fabricante. Informações detalhadas sobre a área de aplicação podem ser consultadas no capítulo "Descrição do produto".
1.5 Indicações gerais de segurança
Devem ser observadas as indicações de segurança do manual de instruções bem como as normas nacionais específicas de instalação, segurança e prevenção de acidentes.
- Outras informações técnicas podem ser consultadas nos catálogos da Schmersal ou nos catálogos online na Internet em products.schmersal.com.
1.6 Advertência contra utilização incorreta
- A utilização tecnicamente incorrecta ou quaisquer manipulações no interruptor de segurança podem ocasionar a ocorrência de perigos para pessoas e danos em partes da máquina ou equipamento. Observando-se as indicações de segurança, bem como as instruções de montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção, não são conhecidos riscos residuais.
1.7 Isenção de responsabilidade
Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por erros de montagem ou devido à não observação deste manual de instruções. Também não é assumida qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela utilização de peças sobressalentes ou acessórios não homologados pelo fabricante.
Por motivo de segurança não são permitidas quaisquer reparações, alterações ou modificações efetuadas por conta própria, nestes casos o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.
2 Descrição do produto
2.1 Código para encomenda
| Descrição do tipo de produtos: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| 11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| 02 | 2 normalmente fechado (NF) |
| (2) | |
| sem | sem saída de diagnóstico |
| /01 | 1 normalmente fechado (NF) |
| (3) | |
| sem | Sem LED indicador do estado |
| G | Com LED indicador do estado |
| (4) | |
| sem | Cabo de ligação |
| ST | com conector |
| (5) | |
| L | Porta com fechamento à esquerda |
| R | Porta lateral direita |
2.2 Versões especiais
Para as versões especiais que não estão listadas no código de modelo, as especificações anteriores e seguintes aplicam-se de forma análoga, desde que sejam coincidentes com a versão de série.
2.3 Descrição e utilização
O sensor de segurança BNS 260 para utilização em circuitos elétricos de segurança destina-se à monitorização da posição de dispositivos de segurança móveis conforme EN ISO 14119 e EN 60947-5-3. Para a atuação dos sensores de segurança devem ser utilizados apenas os atuadores BPS 260-1 ou BPS 260-2.
Os interruptores de segurança são utilizados em aplicações nas quais a condição perigosa é terminada sem atraso quando da abertura do dispositivo de proteção.
- Os dispositivos interruptores de segurança são classificados conforme EN ISO 14119 como tipo construtivo de 4 dispositivos de bloqueio.
A norma EN 60947-5-3 é cumprida apenas através do sistema completo com sensor de segurança (BNS 260), atuador (BPS 260-1 ou BPS 260-2) e módulo de segurança (SRB).
- A avaliação e o dimensionamento da cadeia de segurança devem ser efetuados pelo utilizador em conformidade com as normas e regulamentos relevantes, de acordo com o nível de segurança requerido.
- O conceito global do controlo, no qual o componente de segurança será integrado, deve ser validado segundo as normas relevantes.
2.4 Dados técnicos
Homologações - Instruções
| Certificados |
cULus |
Propriedades globais
| Instruções |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
| Princípio ativo |
Transmissão magnética |
| Condição de instalação (mecânico) |
praticamente nivelado |
| Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
| Peso bruto |
32 g |
Propriedades globais - Características
| Codificação |
Sim |
| Número de normalmente fechados |
1 |
| Número de normalmente abertos |
1 |
| Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
| Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
| Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
| B10D Contato normalmente fechado (NC) |
25.000.000 comutações |
| valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
| Elemento de atuação |
Ímã |
| Dobradiça de porta |
À direita |
| Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Mechanical data - Switching distances
| Orientação (distância do interruptor Sn) |
Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo. |
| Distância do interruptor garantida "ON" |
5 mm |
| Distância do sensor garantida "OFF" |
15 mm |
| Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Dados mecânicos - dimensões
| Conexão, conector |
Conector M8 |
| Binário de aperto da conexão elétrica |
0,3 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
| Comprimento do sensor |
13 mm |
| Largura de sensor |
26 mm |
| Altura do sensor |
36 mm |
Ambiente
| Tipo de proteção |
IP67 |
| Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
| Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
| Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
| Medição de isolação da tensão |
75 VDC 50 VAC |
| Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Dados elétricos
| Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
| Tensão de comutação, máximo |
30 VDC |
| Corrente máxima de comutação |
0,4 A |
| Capacidade de comutação, máximo |
10 VA |
| Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Exemplo de comutação
| Orientação (exemplo de comutação) |
Os contatos S13-S14 e S21-S22 terão de ser integrados no circuito de segurança. |
Notas sobre a certificação de segurança
Na aplicação de 2 canais com lógica apropriada, aplicável até à Cat. 4 / PL e.

(Os valores determinados podem variar em função dos parâmetros específicos da aplicação
hop, dop e tcycle bem como da carga.)
Quando vários componentes de segurança são ligados em série, conforme as circunstâncias, segundo a norma EN ISO 13849-1 ocorre uma queda do nível de performance devido à deteção de falhas reduzida.
Orientação UL
- Para uso apenas em aplicações que atendam aos requisitos da norma americana NFPA 79. Os adaptadores para as caixas de campo estão disponíveis junto do fabricante. Observar as informações do fabricante.
3 Montagem
3.1 Instruções gerais de montagem
- Na montagem devem ser considerados os requisitos da norma EN ISO 14119.
- Montagem permitida apenas em estado desenergizado
- Não utilizar o sensor de segurança e o atuador como batente
- A posição de montagem é opcional, contando que as superfícies de atuação estejam frente a frente
- Não expôr o sensor de segurança e o atuador a vibrações e impactos fortes
Para evitar uma influência causada pelo sistema bem como a redução das distâncias de comutação, por favor observar as seguintes indicações:
- Fixar o sensor de segurança apenas em superfícies niveladas
- Não fixar o sensor de segurança e atuador em campos magnéticos fortes
- Se possível não fixar o sensor de segurança e o atuador sobre material ferromagnético. Deve ser aplicada uma peça intermédia não magnética com no mínimo 5 mm de espessura ou o espaçador original. Também devem ser utilizados parafusos de fixação não magnéticos.
- Manter longe de aparas de metal
- Distância mínima entre dois sistemas mín. 50 mm
- O atuador deve ser fixado de modo que não possa ser solto (utilização de parafusos não amovíveis, adesivo, furação, pinos de fixação) do dispositivo de proteção e travado contra deslocamento.
3.2 Dimensões
Todas as medidas em mm.
Sensor de segurança com conector, porta lateral direita

Sensor de segurança com cabo, porta lateral esquerda

Atuador

3.3 Deslocamento axial
O sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.
As distâncias de comutação indicadas referem-se a sensores de segurança e atuadores montados frente a frente.


| Distância do interruptor garantida: | sao | = | 5 mm 8 mm (Índice para encomendar -2750) |
| Distância de desligar garantida: | sar | = | 15 mm 18 mm (Índice para encomendar -2750) |
3.4 Ajuste
- Ajuste recomendado
Alinhar sensor de segurança e atuador a uma distância de 0,5 x sao.
Ajustar as marcações de centro do sensor de segurança e atuador de modo alinhado relativamente um ao outro. O LED pode ser utilizado exclusivamente como auxílio de ajuste grosso. A função correta de ambos os canais de segurança deve ser verificada de seguida com avaliação conectada.
4 Ligação elétrica
4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica
- A ligação elétrica pode ser efetuada apenas em estado desenergizado por pessoal técnico autorizado.
Tecnicamente é possível ligar vários sensores de segurança num módulo de segurança SRB. Para ligar vários sensores de segurança (verificar a admissibilidade!), as suas vias de contacto NA são ligadas em paralelo e as respetivas vias de contacto NF são ligadas em série. Para a ligação conjunta de até 4 sensores de segurança como versão de contacto NF/contacto NF ou versão de contacto NF/contacto NA, podem ser utilizados os módulos de expansão de entrada PROTECT-IE-11 e -02 ou PROTECT-PE-11(-AN) e -02.
Os sensores de segurança com LED não devem ser ligados em série, exceto os módulos de expansão de entrada PROTECT-IE ou PROTECT-PE. A intensidade luminosa dos LED´s fica muito reduzida e a queda de tensão pode ir abaixo da tensão mínima de entrada do módulo de avaliação subsequente.
- Informações técnicas acerca da seleção de módulos de avaliação de segurança adequados podem ser consultadas nos catálogos da Schmersal ou no catálogo online na Internet em products.schmersal.com.
4.2 Variantes de contacto
Os sensores de segurança devem ser ligados de acordo com as cores dos fios e com a atribuição dos pinos.
A posição do contacto mostra a função do sensor atuado com a porta de proteção fechada. Nos sensores de segurança com LED, este acende quando porta de proteção está fechada. A atribuição dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntica.
| contactos de segurança | S21-S22 und S11-S12 bzw. S13-S14 |
| Contacto de sinalização: | S31-S32 |
A pinagem das versões com conector incorporado ou com cabo de ligação com conector está identificada entre parênteses; especificação das cores dos fios para a versão do cabo.
4.3 Acessórios conector de encaixe
| Conector incorporado ou cabo com conector | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| M8, 4 pólos, conexão de rosca/ engate | 8 mm, 6 pólos, conexão de engate | M12, 4-polig, Schraubanschluss mit Rüttelsicherung |
Accessório: Cabo de ligação com acoplamento
| M8, 4 pólos, conexão de rosca | 2 m | 5 m | 10 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BN | reto | 103011340 | 103007356 | - |
| 2 | WH | |||||
| 3 | BU | angular | 101210557 | 101210559 | - | |
| 4 | BK | |||||
| 8 mm, 6 pólos, conexão de engate | 2 m | 5 m | 10 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GN | reto | 101206010 | 101206011 | 101206012 |
| 2 | YE | |||||
| 3 | GY | |||||
| 4 | PK | angular | 101206013 | 101206014 | 101206015 | |
| 5 | WH | |||||
| 6 | BN | |||||
| M12, 4 pólos, conexão de rosca | 2 m | 5 m | 10 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BN | reto | 103010891 | 103010892 | 103010893 |
| 2 | WH | |||||
| 3 | BU | |||||
| 4 | BK | |||||
Accessório : Adaptador Y BNS-Y-11

Accessório : Adaptador Y BNS-Y-02

5 Colocação em funcionamento e manutenção
O dispositivo interruptor de segurança deve ter a sua a função de segurança testada. Com a instalação correta e utilização conforme a finalidade, o dispositivo interruptor de segurança funciona livre de manutenção. Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos regulares, através dos seguintes passos:
- Verificar o assento firme do dispositivo interruptor de segurança e do atuador.
- Verificar a integridade das ligações dos cabos
- Das System von jeglicher Verschmutzung (insbesondere Metallspäne) befreien.
- Em todas as fases da vida operacional do dispositivo interruptor de segurança devem ser tomadas medidas organizativas e construtivas de proteção contra manipulação e manipulação do dispositivo de proteção, por exemplo, através da utilização de um atuador substituto.
- Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser substituídos.
6 Desmontagem e eliminação
6.1 Desmontagem
O dispositivo interruptor de segurança deve ser desmontado apenas em estado desenergizado.
6.2 Eliminação
- O dispositivo interruptor de segurança deve ser eliminado de modo tecnicamente correto, conforme a legislação e normas nacionais.
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Generated at: 22/04/2026 07:43