TESK-LA-02ST1
| Produkt-typebetegnelse: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| S | Standard hengsel |
| L | Lang hengseldel |
| (2) | |
| A | forhåndsinnstilt for frontmontering |
| I | forhåndsinnstilt for interiørmontering |
| U | justerbar koblingsvinkel |
| (3) | |
| 22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
| 12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
| 13 | 1 NO-kontakt / 3 NC-kontakter |
| 02 | 2 NC-kontakter |
| 11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
| (4) | |
| L1 | Kabel bunn |
| L2 | Kabel i topp |
| ST1 | Konnektorplugg bunn |
| ST2 | Konnektorplugg i bunn |
| (5) | |
| 3M | Kabellengde 3 m ( bare for L1 / L2) |
| 5M | Kabellengde 5 m ( bare for L1 / L2) |
| 10M | Kabellengde 10 m ( bare for L1 / L2) |
| 20M | Kabellengde 20 m ( bare for L1 / L2) |
| 30M | Kabellengde 30 m ( bare for L1 / L2) |
- metallhus
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
TESK-LA-02ST1 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103007996 |
| EAN (European Article Number) |
4030661535593 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002591 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
| Data |
UL |
Gobale egenskaper
| Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
| Materiale for deksel |
Plast, selvslukkende |
| Fargen for kapsling |
Sølv |
| Bruttovekt |
530 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Montering utenfor |
Ja |
| Justeringshjelp |
Ja |
Klassifisering
| Standard |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
| B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
| Type of the fixing screws |
6x M6 |
| Tiltrekkingsmoment for festeskruene |
4,3 Nm |
| Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mechanical data - Connection technique
| Connector position |
Bunn |
| Konnektor stikk |
Konnektor M12 |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
20 mm |
| Bredde på sensor |
98 mm |
| Høyde på sensor |
116 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +65 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
60 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
2,5 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
| Egnet for lav spenning |
≥ 3 VDC / ≥ 1 mA |
| Koblingselement |
2 NC-kontakter |
| Note (Switching element) |
Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
| Maksimal koblingsfrekvens |
1.200 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni 10 og 0,2 µm gullbelagt |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kteskf14
| 685,0 kB | .jpg | 352.425 x 437.09200000000004 mm - 999 x 1239 px - 72 dpi
| 54,0 kB | .jpg | 99.483 x 123.47200000000001 mm - 282 x 350 px - 72 dpi
| 54,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 85,1 kB | .png | 74.083 x 91.72200000000001 mm - 210 x 260 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.249 x 209.889 mm - 1999 x 2479 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning diverse
Brytervandringsdiagram
Diagram
Kontaktplassering
Brukseksempel illustrasjon produkt
Brukseksempel illustrasjon produkt
Brukseksempel illustrasjon produkt
Brukseksempel illustrasjon produkt
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 17.04.2026, 18:03