NK-S-42-2ST8-2
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Montering Riflete mutter
- opptil 6 mm Frontplatetykkelse
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
NK-S-42-2ST8-2 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103013353 |
| EAN (European Article Number) |
4030661490465 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-14-04 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-14-04 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-04 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000632 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000632 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
| Materiale for operatorene |
Plast |
| Materialet i frontring |
Plast |
| Materiale i belgene |
Silikon |
| Materialtykkelsen på tetningsbelgene |
1,5 mm |
| Farge for frontringen |
Svart |
| Farge på belgene |
Blå |
| Bruttovekt |
40 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Gå tilbake til nullstilling |
Nei |
| Tetningselement, ekstra |
Ja |
| Egnet for utvendig bruk |
Ja |
| Sikkerhetsfunksjoner |
Nei |
| Antall retninger |
4 |
| Note (Touch positions) |
Posisjon A, B, C, D |
| Antall mekaniske tilkoblinger |
2 |
| Antall bryterposisjoner |
4 |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
| Mechanical lifetime, Touch position (for each position) |
500.000 bevegelser |
| koblingsvinkel |
20 ° |
| Aktiviseringskraft, cirka |
11 N |
| Montering |
Sentralmutter SW41 |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
2 x Connector plug M12, 8-pole, A-coding |
Mekaniske data - mål
| Monteringsdybde |
30 mm |
| Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
| Lengde på aktivator |
85 mm |
| Monteringshull |
22,3 mm |
| Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
| Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
| Diameter for monteringen iht. EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
| Avstand |
90 x 90 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Beskyttelsesklasse for kontaktelementet |
IP67 |
| Beskyttelsesklasse for frontplate |
IP67 IP69 |
| Arbeidstempratur |
-40 ... +80 °C |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
30 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
0,5 kV |
| Forurensningsgrad |
2 |
Elektriske data
| driftssstrøm |
300 mA |
| Utstyrskategori: DC-12 |
30 VDC |
| Utstyrskategori: DC-12 |
0,3 A |
| Bryteeffekt, maksimum |
7,2 W |
| Bryteprinsipp |
Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp |
| Maksimal koblingsfrekvens |
1.200 /h |
| Koblingselement |
latching |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Produsenterklæring KAS
EU-samsvarserkklæring
UKCA Declaration of Conformity
UL sertifikat
Brosjyre
Artikkel
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: knkrkf06
| 383,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.8140000000001 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 31,6 kB | .png | 73.73100000000001 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 23,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 21,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,4 MB | .png | 169.249 x 253.91500000000002 mm - 1999 x 2999 px - 300 dpi
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | RK / NK |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Joystick switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | RK / NK |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Joystick switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 20.04.2026, 18:09