NHSNH63/O.VA-PL.-3050
| Produkt-typebetegnelse: NHS(1)(2)(3)(4) |
| (1) | |
| uten | Schwarzer Knebel mit silbernem Untergrund |
| NH | Roter Knebel mit gelbem Untergrund |
| (2) | |
| 16 | 16A Ausfürung |
| 40 | 40A Ausführung |
| 63 | 63A Ausführung |
| (3) | |
| /2-POL | Zweipolige Ausführung (nur 16A Version) |
| /4-POL | Vierpolige Ausführung (nur 16A Version) |
| uten | mit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version) |
| /O.VA-PL. | ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version) |
| (4) | |
| -3034 | mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version) |
| -3037 | mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version) |
| -3050 | Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal) |
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
NHSNH63/O.VA-PL.-3050 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103039232 |
| EAN (European Article Number) |
4030661551340 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-03 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000216 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000216 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
| Versjon |
Hovedbryter 63 A Frontplatemontering |
| Design |
Rund Large marking plate |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
| Veksle |
lenge |
| Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
| Materialet i identifikasjonsplate |
Rustfritt stål (V4A) |
| Materialet i braketten |
Rustfritt stål (V4A) |
| Materialet i frontring |
ABS, krombelagt |
| Håndtaksmateriale |
ABS |
| Farge i identifikasjonsplaten |
gul |
| Farge, på braketten |
Sølv |
| Farge på kontaktelement |
Svart |
| Farge for frontringen |
Sølv |
| Farge på håndtaket |
rød |
| Farge på belgene |
Svart |
| Bruttovekt |
600 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Låsbar nøytral posisjon |
Ja |
| Forrigling |
Ja |
| Fullstendig insolert |
Ja |
| Antall bryterposisjoner |
1 |
| Antall hovedkontakter |
3 |
Mekaniske data
| Opplåsing |
Roterende åpner |
| Forriglingsposisjon |
høyre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
| Koblingsvinkel, høyre |
90 ° |
| Montering |
Skruer |
| Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
| Monteringsposisjon hovedkontakter |
90° |
Mechanical data - Connection technique
| Kabeldimensjon, minimum |
1 mm², fleksibel |
| Kabeldimensjon, maksimum |
16 mm², fleksibel |
| Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
| Ledertverrsnitt |
4 AWG |
| Tiltrekkingsmoment for klemmer |
2,5 Nm |
| Konnektor (mekanisk) |
Screw terminals |
Mekaniske data - mål
| Høyde |
118 mm |
| Installasjonshøyde |
29 mm |
| Merknad (installasjonshøyde) |
Height in front of the front panel. |
| Monteringsdybde |
85 mm |
| Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
| Diameter |
100 mm |
| diameter for aktueringshoder |
44,5 mm |
| Frontringens diameter |
44,5 mm |
| Lengden på håndtaket |
52 mm |
| Håndtakets diameter |
39 mm |
| Monteringshull |
22,3 mm |
| Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
| Tykkelse på frontplaten, maksimum |
5 mm |
| Note |
Per hus |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 IP69 |
| Arbeidstempratur |
+0 ... +80 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
| sjokkresitanse |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum |
open +50 °C encapsulated +40 °C |
| Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum |
open -25 °C encapsulated -25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
63 A |
| Merkespenning |
690 VAC |
| Bryteeffekt, AC-3 |
22.000 W |
| Bryteeffekt, AC-23 |
22.000 W |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Diverse data
| Merknad (app-applikasjoner) |
Sikker feltboks med desentralisert I/Os Sikker feltboks med desentralisert I/Os |
inkludert ved levering
| Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
without strengthening plate, with marking plate |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
UKCA Declaration of Conformity
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: knhs-f24
| 420,6 kB | .jpg | 352.778 x 479.425 mm - 1000 x 1359 px - 72 dpi
| 69,6 kB | .png | 74.083 x 100.542 mm - 210 x 285 px - 72 dpi
| 40,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,6 MB | .png | 169.333 x 230.209 mm - 2000 x 2719 px - 300 dpi
| 47,1 kB | .jpg | 91.01700000000001 x 123.47200000000001 mm - 258 x 350 px - 72 dpi
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 20.04.2026, 17:08