schmersal_s_icon.png

AZM 170ST-02/01ZRK-24VAC/DC

Varenummer: 103059605

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
utenIDC-avslutningsmetode
SKSkrueforbindelse

(2)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenKabelinngang M20
STStik M12 x 1, individuell solenoidovervåking

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637gullbelagte kontakter

(8)
utenManuell tvangsåpning
2197Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • åpner med spenning
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 170ST-02/01ZRK-24VAC/DC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103059605

EAN (European Article Number)

4030661665153

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

336 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Holdekraft

Ja

Antall aktiveringsretninger

2

Antall sikkerhetskontakter

3

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori

1

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Merk

Electrical life on request.

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Merk

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

3

Merk

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

1.000 N

Klemmekraft, maksimum

1.300 N

Holdekraft

30 N

tvangsbrytende vandring

11 mm

Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum

8,5 N

Aktueringshastighet, maksikum

2 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

2x M4

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum

0,7 Nm

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks

1 Nm

Merk

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Konnektor (mekanisk)

Konnektorplugg M12, 8-polet, A-kodet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

90 mm

Høyde på sensor

92,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

60 V

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

2 A

Merkespenning

24 VDC

Merkespenning

24 VDC

driftssstrøm

2.000 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

12 W

Koblingselement

Magnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NC contact

Note (Switching element)

Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

Maksimal koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Arbeidssyklus magnet

100 %

Testpulsens varighet, maksimum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Slissetetning

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 27.04.2026, 15:27